Startseite / Produkte / AR 14126 / 8561562
default product image showing fibox logo

ARK14126CHFL

8561562

UL Code : UL 508A

Abmessungen - 356 x 305 x 152

Download Datenblatt

Beschreibung : PC Enclosure

Anmerkungen : Hinged opaque flat cover w/Plastic quick release latch. Base includes 1/2 and 3/4 inch knock-outs

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074097385

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK09

Höhe (mm) : 356

Breite (mm) : 305

Tiefe (mm) : 152
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
ARCA 14x12_combi.gif Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • 14x12_hinge_low_cover.zip
  • 14x12_hinge_low_cover.x_t
  • 14x12_hinge_low_cover.stp
  • 14x12_hinge_low_cover.dwg
  • 14x12_hinge_low_cover.dxf
  • 14x12_hinge_ko_base.dwg
  • 14x12_hinge_ko_base.zip
  • 14x12_hinge_ko_base.dxf
  • 14x12_hinge_ko_base.stp
  • 14x12_hinge_ko_base.x_t

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

ARK14126CHFL 8561562 Zubehör

ABP1412
Schränke

ABP1412

8592171

Painted Steel Back Panel
ASP1412
Schränke

ASP1412

8592176

Aluminum Swing Panel
ASPHK14
Schränke

ASPHK14

8612034

Swing Panel Kit w/o Panel
AMFL12
Schränke

AMFL12

8612265

12" Mounting Flange Set
ADFP1412
Schränke

ADFP1412

8592175

Dead Front Panel w/ screws
ALBP1412
Schränke

ALBP1412

8592173

Aluminum Back Panel
APBP1412
Schränke

APBP1412

8590174

PVC Back Panel
ASPK1412
Schränke

ASPK1412

8612024

Swing Panel Kit incl. Panel

ARK14126CHFL

Fibox

Sample image

Order symbol : ARK14126CHFL

Artikel-Nr. : 8561562

UL Code : UL 508A

Beschreibung : PC Enclosure

Anmerkungen : Hinged opaque flat cover w/Plastic quick release latch. Base includes 1/2 and 3/4 inch knock-outs

EAN: : 6418074097385

Bestehend aus : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched flat cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin. Base with 1/2 and 3/4 inch knock-outs. Quick release latches. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

ARCA 14x12_combi
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 356 305 152
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
ABP1412 Painted Steel Back Panel
ASP1412 Aluminum Swing Panel
ASPHK14 Swing Panel Kit w/o Panel
AMFL12 12" Mounting Flange Set
ADFP1412 Dead Front Panel w/ screws
ALBP1412 Aluminum Back Panel
APBP1412 PVC Back Panel
ASPK1412 Swing Panel Kit incl. Panel