Startseite / Produkte / AR 10106 / 8561113
AR10106CHSS main image
AR10106CHSS thumb 1

AR10106CHSS

8561113

Abmessungen - 254 x 254 x 152

Download Datenblatt

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : grauer Deckel

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074067425

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK09

Höhe (mm) : 254

Breite (mm) : 254

Tiefe (mm) : 152
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
ARCA-10x10_combi.gif Herunterladen
ARCA_CertificateofCompliance.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • 10x10_hinge_base.dwg
  • 10x10_hinge_cover.dwg
  • 10x10_hinge_base.dxf

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

AR10106CHSS 8561113 Zubehör

ABP1010
Schränke

ABP1010

8592381

Painted Steel Back Panel
ASPHK10
Schränke

ASPHK10

8612032

Swing Panel Kit w/o Panel
ASPK1010
Schränke

ASPK1010

8612026

Swing Panel Kit incl. Panel
ADFP1010
Schränke

ADFP1010

8592385

Dead Front Panel w/ screws
AMFL10
Schränke

AMFL10

8612264

10" Mounting Flange Set
ALBP1010
Schränke

ALBP1010

8592383

Aluminum Back Panel
APBP1010
Schränke

APBP1010

8590384

PVC Back Panel
ASP1010
Schränke

ASP1010

8592386

Aluminum Swing Panel

AR10106CHSS

Fibox
AR664CHSL

Sample image

Order symbol : AR10106CHSS

Artikel-Nr. : 8561113

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : grauer Deckel

EAN: : 6418074067425

Bestehend aus : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin. Quick release latches. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

ARCA-10x10_combi
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 254 254 152
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
ABP1010 Painted Steel Back Panel
ASPHK10 Swing Panel Kit w/o Panel
ASPK1010 Swing Panel Kit incl. Panel
ADFP1010 Dead Front Panel w/ screws
AMFL10 10" Mounting Flange Set
ALBP1010 Aluminum Back Panel
APBP1010 PVC Back Panel
ASP1010 Aluminum Swing Panel
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
ARCA_CertificateofCompliance