Startseite / Produkte / AR 10106
ARCA JIC image

ARCA JIC

Fibox´s new ARCA non-metallic enclosures provide users of classic electrical junction boxes an easy upgrade path to a high performance enclosure featuring 21st century technology. Precision, injection molded, ARCA enclosures feature superior chemical resistance and the wide temperature utilization range of polycarbonate plastic. Available in classic sizes, these enclosures feature industry standard dimensions and panels.

Dimensions range from 192 x 188x 120 mm to 611 x 611 x 254 mm.

PC: Impact rating per UL 508/UL 50; UL Type 4, 4X, 6, 6P, 12 and 13; UL 508

Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

30 mm 600 mm

Breite (mm)

30 mm 600 mm

Tiefe (mm)

30 mm 600 mm
Filter
AR10106SC
Schränke

AR10106SC

8561109

Gehäuse PC

Abmessungen - 254 x 254 x 152

AR10106CHSC
Schränke

AR10106CHSC

8561110

Gehäuse PC

Abmessungen - 254 x 254 x 152

AR10106CHL
Schränke

AR10106CHL

8561111

Gehäuse PC

Abmessungen - 254 x 254 x 152

AR10106CHSSL
Schränke

AR10106CHSSL

8561112

Gehäuse PC

Abmessungen - 254 x 254 x 152

AR10106CHTSS
Schränke

AR10106CHTSS

8561114

Gehäuse PC

Abmessungen - 254 x 254 x 152

AR10106SCT
Schränke

AR10106SCT

8561115

Gehäuse PC

Abmessungen - 254 x 254 x 152

AR10106CHSCT
Schränke

AR10106CHSCT

8561116

Gehäuse PC

Abmessungen - 254 x 254 x 152

AR10106CHLT
Schränke

AR10106CHLT

8561117

Gehäuse PC

Abmessungen - 254 x 254 x 152

AR10106CHSSLT
Schränke

AR10106CHSSLT

8561118

Gehäuse PC

Abmessungen - 254 x 254 x 152

AR 10106 Zubehör

ABP1010
Schränke

ABP1010

8592381

Painted Steel Back Panel
ASPHK10
Schränke

ASPHK10

8612032

Swing Panel Kit w/o Panel
ASPK1010
Schränke

ASPK1010

8612026

Swing Panel Kit incl. Panel
ADFP1010
Schränke

ADFP1010

8592385

Dead Front Panel w/ screws
AMFL10
Schränke

AMFL10

8612264

10" Mounting Flange Set
ALBP1010
Schränke

ALBP1010

8592383

Aluminum Back Panel
APBP1010
Schränke

APBP1010

8590384

PVC Back Panel
ASP1010
Schränke

ASP1010

8592386