ARCA 504021ST
8121091
Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung. Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.
Abmessungen - 500 x 400 x 210
Beschreibung : Wandschaltschrank, PC
Anmerkungen : Tür transparent, Schwenkhebel, Scharniere lange Seite
Verpackungseinheit: : 1
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074318916
ETIM: : EC000261
Schutzart (EN 60529): : IP65 | IK09
Höhe (mm) : 500
Breite (mm) : 400
Tiefe (mm) : 210
Material: : Polycarbonat
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : Rauchgrau
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80
Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP65
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK09
Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : UL 746C
Brandklassifikation: : UL 94 5VA
Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C
A1-A3 GWP (kgCO2e): 27.8005
GWP Standard: EN15804:2012 + A2:2019
EPD Registration nr: HUB-4865
Third party verification: TRUE
CAD-Zeichnungen
- FCX_504018_B.dwg
- 8121091_FIBOX ARCA IEC 504021ST.step
- FIBOX ARCA IEC_Cover 504003T.dwg
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
ARCA 504021ST 8121091 Zubehör
ARCA 504021ST
Sample image
Order symbol : ARCA 504021ST
Artikel-Nr. : 8121091
Beschreibung : Wandschaltschrank, PC
Anmerkungen : Tür transparent, Schwenkhebel, Scharniere lange Seite
EAN: : 6418074318916
Bestehend aus : Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung. Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.
| Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
|---|---|---|---|
| mm : | 500 | 400 | 210 |
| Materialien: : | |
|---|---|
| Material: : | Polycarbonat |
| Farbe Unterteil: : | RAL_7035 |
| Farbe Deckel: : | Rauchgrau |
| Dichtungsmaterial: : | Polyurethan |
| Temperaturbereiche: : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
| Zubehör : | |
|---|---|
| IDS ARCA 5040 |
Innentür (Set)
(485 x 385 x 35) |
| MPX ARCA 5040 |
Montageplatte (450x350x5 mm)
(450 x 350 x 5) |
| MPMP ARCA 5040 |
Montageplatte, multigelocht (450x350x2 mm - ⌀3.6 mm)
(450 x 350 x 1.5) |
| MPP ARCA 5040 |
Montageplatte, gelocht, Telequick (450x350x2 mm - 26x11 mm)
(450 x 350 x 2) |
| DRS ARCA 504021 |
Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)
(485 x 385 x 35) |
| PMK ARCA 40 |
Mastbefestigung, (Set), Mast ⌀100-300mm
(385 x 285 x 35) |
| DSP ARCA VLS |
Türfeststeller, senkrecht. Anschlag links. 2030-6040
(15 x 104 x 16) |
| MPS ARCA 5040 |
Montageplatte (450x350x2 mm)
(450 x 350 x 2) |
| RCS ARCA 5040 |
Regenschutzkante für 5040 und 4040
(30 x 400 x 20) |
| DSP ARCA VRS |
Türfeststeller, senkrecht. Anschlag rechts. 2030-6040
(15 x 104 x 16) |
| Klassifizierung: : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
| Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): | IK09; |
| electrical_insulation : | Vollständig isoliert |
| Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : | Ja |
| UV-Beständigkeit: : | UL 746C |
| Brandklassifikation: : | UL 94 5VA |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )