TRH 2330 main image
TRH 2330 main image
TRH 2330 thumb 1
TRH 2330 thumb 2

TRH 2330

9822013

Abmessungen - 285 x 35 x 7

Download Datenblatt

Beschreibung : Tragschiene TS 35, für Gehäuse

Anmerkungen : 300x230x87, 300x230x110

Verpackungseinheit: : 2

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074034434

ETIM: : EC001285

Höhe (mm) : 285

Breite (mm) : 35

Tiefe (mm) : 7

Material: : Stahl, verzinkt

9822013_FIBOX_EU_TRH_2230_DIN_35_RAIL_DIM.dwg Herunterladen
9822013_FIBOX_EU_TRH_2230_DIN_35_RAIL_DIM.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • 9822013_FIBOX_EU_TRH_2230_DIN_35_RAIL.dxf

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

TRH 2330

Fibox
din_35_euron

Sample image

Order symbol : TRH 2330

Artikel-Nr. : 9822013

Beschreibung : Tragschiene TS 35, für Gehäuse

Anmerkungen : 300x230x87, 300x230x110

EAN: : 6418074034434

9822013_FIBOX_EU_TRH_2230_DIN_35_RAIL_DIM
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 285 35 7
Materialien: :
Material: : Stahl, verzinkt
Klassifizierung: :
electrical_insulation : Nicht isoliert