TM 1216 main image
TM 1216 thumb 1

TM 1216

9512036

Abmessungen - 111 x 134 x 1.5

Download Datenblatt

Beschreibung : Montageplatte, für Gehäuse

Anmerkungen : 160x120x90, 160x120x140

Verpackungseinheit: : 4

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074034038

ETIM: : EC000213

Höhe (mm) : 111

Breite (mm) : 134

Tiefe (mm) : 1.5

Material: : Stahl, verzinkt

CAD-Zeichnungen

  • TM 1216.dwg
  • TM 1216.dxf
  • TM 1216.x_t
  • TM 1216.zip

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

TM 1216

Fibox
9512036_TM_1216_mounting_plate_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : TM 1216

Artikel-Nr. : 9512036

Beschreibung : Montageplatte, für Gehäuse

Anmerkungen : 160x120x90, 160x120x140

EAN: : 6418074034038

Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 111 134 1.5
Materialien: :
Material: : Stahl, verzinkt
Klassifizierung: :
electrical_insulation : Nicht isoliert