TM 2330 main image
TM 2330 thumb 1

TM 2330

9512019

Abmessungen - 221 x 274 x 1.5

Download Datenblatt

Beschreibung : Montageplatte, für Gehäuse

Anmerkungen : 300x230x87, 300x230x110

Verpackungseinheit: : 2

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074034083

ETIM: : EC000213

Höhe (mm) : 221

Breite (mm) : 274

Tiefe (mm) : 1.5

Material: : Stahl, verzinkt

CAD-Zeichnungen

  • TM 2330.dwg
  • TM 2330.dxf
  • TM 2330.step
  • TM 2330.x_t
  • TM 2330.zip

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

TM 2330

Fibox
9512019_TM_2330_mounting_plate_1_72dpi

Sample image

Order symbol : TM 2330

Artikel-Nr. : 9512019

Beschreibung : Montageplatte, für Gehäuse

Anmerkungen : 300x230x87, 300x230x110

EAN: : 6418074034083

Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 221 274 1.5
Materialien: :
Material: : Stahl, verzinkt
Klassifizierung: :
electrical_insulation : Nicht isoliert