TM 1520 main image
TM 1520 main image
TM 1520 thumb 1
TM 1520 thumb 3

TM 1520

9512017

Abmessungen - 141 x 174 x 1.5

Download Datenblatt

Beschreibung : Montageplatte, für Gehäuse

Anmerkungen : 201x151x80

Verpackungseinheit: : 4

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074034069

ETIM: : EC000213

Höhe (mm) : 141

Breite (mm) : 174

Tiefe (mm) : 1.5

Material: : Stahl, verzinkt

CAD-Zeichnungen

  • TM 1520.dwg
  • TM 1520.dxf
  • TM 1520.step
  • TM 1520.x_t
  • TM 1520.zip

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

TM 1520

Fibox
9512017_Mounting_Plate_1_72dpi

Sample image

Order symbol : TM 1520

Artikel-Nr. : 9512017

Beschreibung : Montageplatte, für Gehäuse

Anmerkungen : 201x151x80

EAN: : 6418074034069

Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 141 174 1.5
Materialien: :
Material: : Stahl, verzinkt
Klassifizierung: :
electrical_insulation : Nicht isoliert