TM 1224 main image
TM 1224 thumb 1

TM 1224

9512016

Abmessungen - 111 x 216 x 1.5

Download Datenblatt

Beschreibung : Montageplatte, für Gehäuse

Anmerkungen : 244x124x102

Verpackungseinheit: : 4

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074034052

ETIM: : EC000213

Höhe (mm) : 111

Breite (mm) : 216

Tiefe (mm) : 1.5

Material: : Stahl, verzinkt

CAD-Zeichnungen

  • TM 1224.dwg
  • TM 1224.dxf
  • TM 1224.step
  • TM 1224.x_t
  • TM 1224.zip

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

TM 1224

Fibox
9512016_D3_mounting_plate_1_72dpi

Sample image

Order symbol : TM 1224

Artikel-Nr. : 9512016

Beschreibung : Montageplatte, für Gehäuse

Anmerkungen : 244x124x102

EAN: : 6418074034052

Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 111 216 1.5
Materialien: :
Material: : Stahl, verzinkt
Klassifizierung: :
electrical_insulation : Nicht isoliert