PM 2540

9823010

Abmessungen - 231 x 383 x 1.5

Download Datenblatt

Beschreibung : Montageplatte, für Gehäuse

Anmerkungen : 402x250x120

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074034519

ETIM: : EC000213

Höhe (mm) : 231

Breite (mm) : 383

Tiefe (mm) : 1.5

Material: : Stahl, verzinkt

CAD-Zeichnungen

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

PM 2540

Fibox

Sample image

Order symbol : PM 2540

Artikel-Nr. : 9823010

Beschreibung : Montageplatte, für Gehäuse

Anmerkungen : 402x250x120

EAN: : 6418074034519

Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 231 383 1.5
Materialien: :
Material: : Stahl, verzinkt
Klassifizierung: :
electrical_insulation : Nicht isoliert