Startseite / Produkte / EURONORD P Accessories
Euronord P image

Euronord P

Das Euronord-Programm umfasst mehr als 170 Standardgrößen, wodurch sich optimale Kombinationsmöglichkeiten mit schon vorhandenen Gehäusen ergeben. Die neue EURONORD 3 Gehäuseserie enthält einige innovative Eigenschaften wie zum Beispiel korrosionsbeständige Schnellverschluss-Deckelschrauben und einen vertieften Bereich der Gehäusedeckel für Folientastaturen oder auch Frontfolien.

  • Abmessungen: 80 x 75 x 55 mm bis 406 x 401 x 120 mm
  • P: IP 66; IK 08; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 und 13; UL 94-5V; UL 508

 

Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

30 mm 800 mm

Breite (mm)

30 mm 800 mm

Tiefe (mm)

1 mm 600 mm
Filter
PM 0808
Montageplatten

PM 0808

9823000

Montageplatte, für Gehäuse

Abmessungen - 64 x 69 x 1.5

PM 0811
Montageplatten

PM 0811

9823001

Montageplatte, für Gehäuse

Abmessungen - 64 x 99 x 1.5

PM 0816
Montageplatten

PM 0816

9823002

Montageplatte, für Gehäuse

Abmessungen - 64 x 149 x 1.5

PM 0819
Montageplatten

PM 0819

9823003

Montageplatte, für Gehäuse

Abmessungen - 64 x 179 x 1.5

AM 1212
Montageplatten

AM 1212

9511150

Montageplatte, für Gehäuse

Abmessungen - 107 x 110 x 1.5

AM  1222
Montageplatten

AM 1222

9511095

Montageplatte, für Gehäuse

Abmessungen - 107 x 207 x 1.5

PM 1616
Montageplatten

PM 1616

9823006

Montageplatte, für Gehäuse

Abmessungen - 146 x 146 x 1.5

PM 1626
Montageplatten

PM 1626

9823007

Montageplatte, für Gehäuse

Abmessungen - 146 x 244 x 1.5

AM 1636
Montageplatten

AM 1636

9511175

Montageplatte, für Gehäuse

Abmessungen - 146 x 346 x 1.5

PM 2526
Montageplatten

PM 2526

9823009

Montageplatte, für Gehäuse

Abmessungen - 231 x 240 x 1.5

PM 2540
Montageplatten

PM 2540

9823010

Montageplatte, für Gehäuse

Abmessungen - 231 x 383 x 1.5

PM 4040
Montageplatten

PM 4040

9823011

Montageplatte, für Gehäuse

Abmessungen - 390 x 385 x 1.5

TRM 0808
DIN-Montageschienen

TRM 0808

9820004

Tragschiene TS 15, für Gehäuse

Abmessungen - 68 x 15 x 5

PRM 0811
DIN-Montageschienen

PRM 0811

9820006

Tragschiene TS 15, für Gehäuse

Abmessungen - 66 x 15 x 5

ARM 0615
DIN-Montageschienen

ARM 0615

9820011

Tragschiene TS 15, für Gehäuse

Abmessungen - 140 x 15 x 5

PRM 0816
DIN-Montageschienen

PRM 0816

9820012

Tragschiene TS 15, für Gehäuse

Abmessungen - 149 x 15 x 5

PRM 0819
DIN-Montageschienen

PRM 0819

9820015

Tragschiene TS 15, für Gehäuse

Abmessungen - 179 x 15 x 5

ARH 12
DIN-Montageschienen

ARH 12

9822001

Tragschiene TS 35, für Gehäuse

Abmessungen - 105 x 35 x 7

ARH 16
DIN-Montageschienen

ARH 16

9822003

Tragschiene TS 35, für Gehäuse

Abmessungen - 140 x 35 x 7

ARH 22
DIN-Montageschienen

ARH 22

9822007

Tragschiene TS 35, für Gehäuse

Abmessungen - 203 x 35 x 7

PRH 2526
DIN-Montageschienen

PRH 2526

9821007

Tragschiene TS 35, für Gehäuse

Abmessungen - 238 x 35 x 7

ARH 26
DIN-Montageschienen

ARH 26

9822011

Tragschiene TS 35, für Gehäuse

Abmessungen - 240 x 35 x 7

ARH 36
DIN-Montageschienen

ARH 36

9822015

Tragschiene TS 35, für Gehäuse

Abmessungen - 343 x 35 x 7

ARH 40
DIN-Montageschienen

ARH 40

9822017

Tragschiene TS 35, für Gehäuse

Abmessungen - 383 x 35 x 7

MRS 28541
Scharniere und Wandbefestigung

MRS 28541

7028541

Befestigungslasche 2 St., für Gehäuse

Abmessungen - 15 x 50 x 1

EURONORD P Accessories Zubehör