PM 0808 main image
PM 0808 thumb 1

PM 0808

9823000

Abmessungen - 64 x 69 x 1.5

Download Datenblatt

Beschreibung : Montageplatte, für Gehäuse

Anmerkungen : 80x75x55

Verpackungseinheit: : 4

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074034441

ETIM: : EC000213

Höhe (mm) : 64

Breite (mm) : 69

Tiefe (mm) : 1.5

Material: : Stahl, verzinkt

PM_0808-0819.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

PM 0808

Fibox
euron_p_mounting_plate

Sample image

Order symbol : PM 0808

Artikel-Nr. : 9823000

Beschreibung : Montageplatte, für Gehäuse

Anmerkungen : 80x75x55

EAN: : 6418074034441

PM_0808-0819
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 64 69 1.5
Materialien: :
Material: : Stahl, verzinkt
Klassifizierung: :
electrical_insulation : Nicht isoliert