MNX
Ein Programm mit mehr als 260 verschiedenen Gehäusevarianten. Wählen Sie MNX, wenn Ihnen unabhängig von Umgebungsbedingungen und Einbauhöhe jederzeit das passende Gehäuse zur Verfügung stehen soll. MNX bietet die optimale Lösung zum Schutz elektrischer und elektronischer Komponenten aller Art.
- Abmessungen: 100 x 100 x 35 mm – 360 x 255 x 152 mm (max. 175 mm Tiefe in der Größe PC/PCM 200)
- PC: IP 66/67; IK 08
- ABS: IP 66/67; IK 07
Anwendungsgebiet
Material
Schutzart (IP)
Schutzart (IK)
Abmessungen
Breite (mm)
Tiefe (mm)
Keine Ergebnisse gefunden
Bitte versuchen Sie einen anderen Suchbegriff oder passen Sie Ihre Filter an.
PCM 200/63 G
6016324
Abmessungen - 255 x 180 x 63
PCM 200/75 G
6016326
Abmessungen - 255 x 180 x 75
PCM 200/100 G
6016327
Abmessungen - 255 x 180 x 100
PCM 200/150 G
6016329
Abmessungen - 255 x 180 x 150
PCM 200/63 T
6016924
Abmessungen - 255 x 180 x 63
PCM 200/75 T
6016926
Abmessungen - 255 x 180 x 75
PCM 200/100 T
6016927
Abmessungen - 255 x 180 x 100
PCM 200/150 T
6016929
Abmessungen - 255 x 180 x 150