MNX
Ein Programm mit mehr als 260 verschiedenen Gehäusevarianten. Wählen Sie MNX, wenn Ihnen unabhängig von Umgebungsbedingungen und Einbauhöhe jederzeit das passende Gehäuse zur Verfügung stehen soll. MNX bietet die optimale Lösung zum Schutz elektrischer und elektronischer Komponenten aller Art.
- Abmessungen: 100 x 100 x 35 mm – 360 x 255 x 152 mm (max. 175 mm Tiefe in der Größe PC/PCM 200)
- PC: IP 66/67; IK 08
- ABS: IP 66/67; IK 07
Anwendungsgebiet
Material
Schutzart (IP)
Schutzart (IK)
Abmessungen
Breite (mm)
Tiefe (mm)
Keine Ergebnisse gefunden
Bitte versuchen Sie einen anderen Suchbegriff oder passen Sie Ihre Filter an.
PC 200/88 XHG
6013330
Abmessungen - 255 x 180 x 88
PC 200/100 XHG
6013326
Abmessungen - 255 x 180 x 100
PC 200/125 XHG
6013327
Abmessungen - 255 x 180 x 125
PC 200/175 XHG
6013329
Abmessungen - 255 x 180 x 175
PC 200/88 XHT
6013930
Abmessungen - 255 x 180 x 88
PC 200/125 XHT
6013927
Abmessungen - 255 x 180 x 125
PC 200/175 XHT
6013929
Abmessungen - 255 x 180 x 175