MNX
Ein Programm mit mehr als 260 verschiedenen Gehäusevarianten. Wählen Sie MNX, wenn Ihnen unabhängig von Umgebungsbedingungen und Einbauhöhe jederzeit das passende Gehäuse zur Verfügung stehen soll. MNX bietet die optimale Lösung zum Schutz elektrischer und elektronischer Komponenten aller Art.
- Abmessungen: 100 x 100 x 35 mm – 360 x 255 x 152 mm (max. 175 mm Tiefe in der Größe PC/PCM 200)
- PC: IP 66/67; IK 08
- ABS: IP 66/67; IK 07
Anwendungsgebiet
Material
Schutzart (IP)
Schutzart (IK)
Abmessungen
Breite (mm)
Tiefe (mm)
Keine Ergebnisse gefunden
Bitte versuchen Sie einen anderen Suchbegriff oder passen Sie Ihre Filter an.
PC 100/60 HG
6011301
Abmessungen - 130 x 80 x 60
PC 100/75 HG
6011302
Abmessungen - 130 x 80 x 75
PC 100/100 HG
6011303
Abmessungen - 130 x 80 x 100
PC 100/125 HG
6011304
Abmessungen - 130 x 80 x 125
PC 100/60 HT
6011901
Abmessungen - 130 x 80 x 60
PC 100/75 HT
6011902
Abmessungen - 130 x 80 x 75