Startseite / Produkte / EURONORD 0816
Euronord image

Euronord

Das Euronord-Programm umfasst mehr als 170 Standardgrößen, wodurch sich optimale Kombinationsmöglichkeiten mit schon vorhandenen Gehäusen ergeben. Die neue EURONORD 3 Gehäuseserie enthält einige innovative Eigenschaften wie zum Beispiel korrosionsbeständige Schnellverschluss-Deckelschrauben und einen vertieften Bereich der Gehäusedeckel für Folientastaturen oder auch Frontfolien.

  • Abmessungen: 50 x 52 x 40 mm – 400 x 405 x 120 mm
  • PC: IP 66/67; IK 07 (Seitenfläche), IK 08 (Stirnfläche)
  • ABS: IP 66/67; IK 07P:IP 66/67; IK 08
Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

30 mm 600 mm

Breite (mm)

30 mm 600 mm

Tiefe (mm)

30 mm 600 mm
Filter
PC 081606
Gehäuse

PC 081606

7032630

Gehäuse PC
Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

Abmessungen - 80 x 160 x 55

PC 081607
Gehäuse

PC 081607

7032620

Gehäuse PC
Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

Abmessungen - 80 x 160 x 65

PC 081609
Gehäuse

PC 081609

7032650

Gehäuse PC
Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

Abmessungen - 80 x 160 x 85

PC 081610
Gehäuse

PC 081610

7032640

Gehäuse PC
Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

Abmessungen - 80 x 160 x 95

PCT 081606
Gehäuse

PCT 081606

7022631

Gehäuse PC
Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

Abmessungen - 80 x 160 x 55

PCT 081607
Gehäuse

PCT 081607

7022621

Gehäuse PC
Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

Abmessungen - 80 x 160 x 65

PCT 081609
Gehäuse

PCT 081609

7022651

Gehäuse PC
Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

Abmessungen - 80 x 160 x 85

PCT 081610
Gehäuse

PCT 081610

7022641

Gehäuse PC
Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

Abmessungen - 80 x 160 x 95

AB 081607
Gehäuse

AB 081607

7083620

Gehäuse ABS
Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

Abmessungen - 80 x 160 x 65

AB 081609
Gehäuse

AB 081609

7083650

Gehäuse ABS
Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

Abmessungen - 80 x 160 x 85

AB 081610
Gehäuse

AB 081610

7083640

Gehäuse ABS
Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

Abmessungen - 80 x 160 x 95

EURONORD 0816 Zubehör

TRH 1216
Gehäuse

TRH 1216

9822028

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
TRM 0816
Gehäuse

TRM 0816

9820013

Tragschiene TS 15, für Gehäuse
TM 0816
Gehäuse

TM 0816

9512013

Montageplatte, für Gehäuse
TH A
Gehäuse

TH A

9802001

Plastik-Scharniere, grau
TRM 0808
Gehäuse

TRM 0808

9820004

Tragschiene TS 15, für Gehäuse