Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.
Euronord / EURONORD 0816 / PC 081606
PC 081606 7032630
Abmessungen 80 x 160 x 55
Bestehend aus : Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.
- IP66; IP67; IK07; IK08
Technische Daten
Artikel-Nr. : 7032630
Beschreibung : Gehäuse PC
Anmerkungen : grauer Deckel
Verpackungseinheit: : 8
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074058379
ETIM: : EC000261
Höhe (mm) : 80
Breite (mm) : 160
Tiefe (mm) : 55
Material: : Polycarbonat
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : RAL 7035 -light grey
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80
Standards EN/IEC 61439-1:2015
Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07IK08
Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : UL 746C
Brandklassifikation: : UL 94 V0
Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C
A1-A3 GWP (kgCO2e): 1.30754
GWP Standard: EN15804:2012 + A2:2019
EPD Registration nr.: HUB-4865
Third party verification: TRUE
Euronord / EURONORD 0816 / PC 081606
Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Zertifikate und Herstellererklärungen
Kataloge
Kontakt
PC 081606
Sample image
Order symbol : PC 081606
Artikel-Nr. : 7032630
Beschreibung : Gehäuse PC
Anmerkungen : grauer Deckel
EAN: : 6418074058379
Bestehend aus : Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.
| Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
|---|---|---|---|
| mm : | 80 | 160 | 55 |
| Materialien: : | |
|---|---|
| Material: : | Polycarbonat |
| Farbe Unterteil: : | RAL_7035 |
| Farbe Deckel: : | RAL 7035 -light grey |
| Dichtungsmaterial: : | Polyurethan |
| Temperaturbereiche: : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
| Zubehör : | |
|---|---|
| TRH 1216 |
Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(146 x 35 x 7) |
| TRM 0816 |
Tragschiene TS 15, für Gehäuse
(146 x 15 x 5) |
| TM 0816 |
Montageplatte, für Gehäuse
(71 x 134 x 1.5) |
| TH A |
Plastik-Scharniere, grau
(30 x 20 x 12) |
| TRM 0808 |
Tragschiene TS 15, für Gehäuse
(68 x 15 x 5) |
| Klassifizierung: : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
| Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): | IK07; IK08; |
| electrical_insulation : | Vollständig isoliert |
| Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : | Ja |
| UV-Beständigkeit: : | UL 746C |
| Brandklassifikation: : | UL 94 V0 |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
| Certificates : | |
|---|---|
| SGSFimko_EURONORD | |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )