EK
Aufgrund ihrer konsequent modularen Struktur kann dieses Gehäuseprogramm sowohl als Einzelmodul eingesetzt werden, erlaubt aber auch den modularen Zusammenbau zu größeren Gehäusesystemen. EK bietet eine umfangreiche Größenpalette, verschiedene Tiefen und ein großes Zubehörprogramm an.
- Abmessungen: 190 x 190 x 130 mm – 760 x 560 x 250 mm
- PC: IP 66/67; IK 08 (Seitenfläche); IK 09 (Stirnfläche)
Anwendungsgebiet
Material
Schutzart (IP)
Schutzart (IK)
Abmessungen
Breite (mm)
Tiefe (mm)
Keine Ergebnisse gefunden
Bitte versuchen Sie einen anderen Suchbegriff oder passen Sie Ihre Filter an.
EKUH 180 G
2538073
Abmessungen - 560 x 380 x 180
EKUH 180 T
2538173
Abmessungen - 560 x 380 x 180
EKUM 180 G
2538079
Abmessungen - 560 x 380 x 180
EKUM 180 T
2538179
Abmessungen - 560 x 380 x 180
EKUN 180 G
2538085
Abmessungen - 560 x 380 x 180
EKUN 180 T
2538185
Abmessungen - 560 x 380 x 180
EKU 30-G
3730320
Abmessungen - 560 x 380 x 30
EKU 30-T
3720320
Abmessungen - 560 x 380 x 30
MC EKUM 563818 T-3FSH 4x19M
2539607
Abmessungen - 560 x 380 x 180
EKU 30-T-3FSH
3520320
Abmessungen - 560 x 380 x 30
EKU 30-G-3FSH
3530320
Abmessungen - 560 x 380 x 30