DRS EKU 5638 4x19M main image
DRS EKU 5638 4x19M main image
DRS EKU 5638 4x19M main image
DRS EKU 5638 4x19M thumb 1
DRS EKU 5638 4x19M thumb 2
DRS EKU 5638 4x19M thumb 3

DRS EKU 5638 4x19M

3770207

Système de rail DIN avec plaque frontale

Abmessungen - 536 x 359 x 134

Download Datenblatt

Beschreibung : DIN-Schienen-Set

Anmerkungen : 2 Reihen 9 Module

EAN: : 6418074320438

ETIM: : EC002620

Höhe (mm) : 536

Breite (mm) : 359

Tiefe (mm) : 134

Material: : Stahl, verzinkt

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80

3770207_FIBOX_DRS_EKU_5638_4x19M_DIM.dwg Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • 3770207_FIBOX_DRS_EKU_5638_4x19M.step

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

DRS EKU 5638 4x19M

Fibox
3770207_72dpi

Sample image

Order symbol : DRS EKU 5638 4x19M

Artikel-Nr. : 3770207

Beschreibung : DIN-Schienen-Set

Anmerkungen : 2 Reihen 9 Module

EAN: : 6418074320438

Bestehend aus : Système de rail DIN avec plaque frontale

3770207_FIBOX_DRS_EKU_5638_4x19M_DIM.DWG
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 536 359 134
Materialien: :
Material: : Stahl, verzinkt
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Klassifizierung: :
electrical_insulation : Nicht isoliert