Startseite / Produkte / EKPK, EKPL
EK image

EK

Aufgrund ihrer konsequent modularen Struktur kann dieses Gehäuseprogramm sowohl als Einzelmodul eingesetzt werden, erlaubt aber auch den modularen Zusammenbau zu größeren Gehäusesystemen. EK bietet eine umfangreiche Größenpalette, verschiedene Tiefen und ein großes Zubehörprogramm an.

  • Abmessungen: 190 x 190 x 130 mm – 760 x 560 x 250 mm
  • PC: IP 66/67; IK 08 (Seitenfläche); IK 09 (Stirnfläche)
Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

30 mm 600 mm

Breite (mm)

30 mm 600 mm

Tiefe (mm)

30 mm 600 mm
Filter
EKPK 180 G
Gehäuse

EKPK 180 G

2538055

Gehäuse PC
Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 380 x 280 x 180

EKPK 230 G
Gehäuse

EKPK 230 G

2538058

Gehäuse PC
Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 380 x 280 x 230

EKPK 180 T
Gehäuse

EKPK 180 T

2538155

Gehäuse PC
Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 380 x 280 x 180

EKPK 230 T
Gehäuse

EKPK 230 T

2538158

Gehäuse PC
Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 380 x 280 x 230

EKPL 180 G
Gehäuse

EKPL 180 G

2538061

Gehäuse PC
Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 380 x 280 x 180

EKPL 230 G
Gehäuse

EKPL 230 G

2538064

Gehäuse PC
Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 380 x 280 x 230

EKPL 180 T
Gehäuse

EKPL 180 T

2538161

Gehäuse PC
Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 380 x 280 x 180

EKPL 230 T
Gehäuse

EKPL 230 T

2538164

Gehäuse PC
Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 380 x 280 x 230

EKPK
Gehäuse

EKPK

3530315

Unterteil PC
Unterteil für Gehäuse

Abmessungen - 380 x 280 x 150

EKPL
Gehäuse

EKPL

3530316

Unterteil PC
Unterteil für Gehäuse

Abmessungen - 380 x 280 x 150

EKP 30-G
Gehäuse

EKP 30-G

3730143

Deckel PC
Deckel, Schrauben für Deckel, Schrauben für Montageplatte/DIN-schienenmontage

Abmessungen - 380 x 280 x 30

EKP 80-G
Gehäuse

EKP 80-G

3730559

Deckel PC
Deckel, Schrauben für Deckel, Schrauben für Montageplatte/DIN-schienenmontage

Abmessungen - 380 x 280 x 80

EKP 30-T
Gehäuse

EKP 30-T

3720143

Deckel PC
Deckel, Schrauben für Deckel, Schrauben für Montageplatte/DIN-schienenmontage

Abmessungen - 380 x 280 x 30

EKP 80-T
Gehäuse

EKP 80-T

3720559

Deckel PC
Deckel, Schrauben für Deckel, Schrauben für Montageplatte/DIN-schienenmontage

Abmessungen - 380 x 280 x 80

EKP 80-T-2FSH
Gehäuse

EKP 80-T-2FSH

3520559

Scharnierdeckel PC

Abmessungen - 380 x 280 x 80

EKP 80-G-2FSH
Gehäuse

EKP 80-G-2FSH

3530559

Scharnierdeckel PC

Abmessungen - 380 x 280 x 80

EKPK, EKPL Zubehör

EKV 32
Gehäuse

EKV 32

3770649

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
EKV 22
Gehäuse

EKV 22

3770648

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
EKPZR
Gehäuse

EKPZR

3730141

Zwischenrahmen (50 mm hoch), für Gehäuse
EKPVT
Gehäuse

EKPVT

3770552

Montageplatte, für Gehäuse
MPI EKP 3828
Gehäuse

MPI EKP 3828

3770103

Montageplatte aus mehrfach perforiertem Kunststoff
DRS EKP 2838 2x19M

DRS EKP 2838 2x19M

3770204

DIN-Schienen-Set
DRS EKP 3828 3x14M

DRS EKP 3828 3x14M

3770205

DIN-Schienen-Set