Startseite / Produkte / Membrane cable glands
Cable management image

Kabel-Management

Fibox bietet ein umfangreiches Zubehörprogramm zum Anschluss von Kabeln an Ihre elektrische Ausrüstung an. Unsere Kabelmanagement-Lösungen erfüllen international anerkannte Schutz- und Sicherheitsnormen.

Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

30 mm 600 mm

Breite (mm)

30 mm 600 mm

Tiefe (mm)

30 mm 600 mm
Filter
FEM 4-7
Zubehör

FEM 4-7

3545078

Membran-Kabeleinführung M12

Abmessungen - 20 x 20 x 13

FEM 5-9
Zubehör

FEM 5-9

3545079

Membran-Kabeleinführung M16

Abmessungen - 21 x 21 x 18

FEM 4-7 L
Zubehör

FEM 4-7 L

3545278

Membran-Kabeleinführung M12

Abmessungen - 20 x 20 x 13

FEM 5-9 L
Zubehör

FEM 5-9 L

3545279

Membran-Kabeleinführung M16

Abmessungen - 21 x 21 x 18

FEM 8-13
Zubehör

FEM 8-13

3545080

Membran-Kabeleinführung M20

Abmessungen - 26 x 26 x 20

FEM 10-14/PG 16
Zubehör

FEM 10-14/PG 16

3545081

Membran-Kabeleinführung PG16

Abmessungen - 28 x 28 x 22

FEM 11-17
Zubehör

FEM 11-17

3545082

Membran-Kabeleinführung M25

Abmessungen - 26 x 26 x 22

FEM 15-20
Zubehör

FEM 15-20

3545083

Membran-Kabeleinführung M32

Abmessungen - 39 x 39 x 25

FEM 19-28
Zubehör

FEM 19-28

3545084

Membran-Kabeleinführung M40

Abmessungen - 49 x 49 x 30

FEM 27-35
Zubehör

FEM 27-35

3545085

Membran-Kabeleinführung M50

Abmessungen - 61 x 61 x 35

FEM 34-45
Zubehör

FEM 34-45

3545103

Membran-Kabeleinführung M63

Abmessungen - 74 x 74 x 40

MFM 8-12
Zubehör

MFM 8-12

3546151

Multi-FEM Membran-Kabeleinführung M50

Abmessungen - 58 x 58 x 20

FEM-C 4-7
Zubehör

FEM-C 4-7

3545088

Membran-Kabeleinführung M12

Abmessungen - 20 x 20 x 13

FEM-C 5-9
Zubehör

FEM-C 5-9

3545089

Membran-Kabeleinführung M16

Abmessungen - 21 x 21 x 18

FEM-C 4-7 L
Zubehör

FEM-C 4-7 L

3545288

Membran-Kabeleinführung M12

Abmessungen - 20 x 20 x 13

FEM-C 5-9 L
Zubehör

FEM-C 5-9 L

3545289

Membran-Kabeleinführung M16

Abmessungen - 21 x 21 x 18

FEM-C 8-13
Zubehör

FEM-C 8-13

3545090

Membran-Kabeleinführung M20

Abmessungen - 26 x 26 x 20

FEM-C 10-14/PG 16
Zubehör

FEM-C 10-14/PG 16

3545091

Membran-Kabeleinführung PG16

Abmessungen - 28 x 28 x 22

FEM-C 11-17
Zubehör

FEM-C 11-17

3545092

Membran-Kabeleinführung M25

Abmessungen - 31 x 31 x 22

FEM-C 15-20
Zubehör

FEM-C 15-20

3545093

Membran-Kabeleinführung M32

Abmessungen - 39 x 39 x 25

FEM-C 19-28
Zubehör

FEM-C 19-28

3545094

Membran-Kabeleinführung M40

Abmessungen - 49 x 49 x 30

FEM-C 27-35
Zubehör

FEM-C 27-35

3545095

Membran-Kabeleinführung M50

Abmessungen - 61 x 61 x 35

FEM-C 34-45
Zubehör

FEM-C 34-45

3545104

Membran-Kabeleinführung M63

Abmessungen - 74 x 74 x 40

Membrane cable glands Zubehör