Startseite / Produkte / CAB P Accessories
CAB P image

CAB P

Wenn Sie besondere Anforderungen an die Schlagfestigkeit Ihrer Gehäuse stellen, ist CAB das richtige Gehäuse für Sie. Stellen Sie sich die härtesten und anspruchsvollsten Umgebungen vor – CAB wird Sie nicht im Stich lassen. CAB trotzt jedem Wetter und ist dabei widerstandsfähiger als Stahl. Es steht ein umfangreiches Produktsortiment zur Verfügung.

  • Abmessungen:
    • CAB PC/ABS: 200 x 300 x 180 mm – 600 x 400 x 220 mm
    • CAB P: 315 x 215 x 170 mm – 1035 x 835 x 300 mm
  • PC / ABS: IP 65; IK 08 | GRP (CAB P): IP 66; IK 08 (graue Tür)
Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

30 mm 600 mm

Breite (mm)

30 mm 600 mm

Tiefe (mm)

30 mm 600 mm
Filter
Cabinets

8203020

Montageplatte, für Gehäuse

Abmessungen - 250 x 150 x 1.5

Cabinets

8204030

Montageplatte, für Gehäuse

Abmessungen - 350 x 250 x 1.5

Cabinets

8205040

Montageplatte, für Gehäuse

Abmessungen - 450 x 350 x 2

Cabinets

8206040

Montageplatte, für Gehäuse

Abmessungen - 550 x 350 x 2

Cabinets

8207050

Montageplatte, für Gehäuse

Abmessungen - 650 x 450 x 2.5

Cabinets

8208060

Montageplatte, für Gehäuse

Abmessungen - 750 x 550 x 2.5

Cabinets

8200080

Montageplatte, für Gehäuse

Abmessungen - 950 x 750 x 3

Cabinets

8223020

Montageplatte, für Gehäuse

Abmessungen - 250 x 150 x 5

Cabinets

8224030

Montageplatte, für Gehäuse

Abmessungen - 350 x 250 x 5

Cabinets

8225040

Montageplatte, für Gehäuse

Abmessungen - 450 x 350 x 5

Cabinets

8226040

Montageplatte, für Gehäuse

Abmessungen - 550 x 350 x 5

Cabinets

8227050

Montageplatte, für Gehäuse

Abmessungen - 650 x 450 x 5

Cabinets

8228060

Montageplatte, für Gehäuse

Abmessungen - 750 x 550 x 5

Cabinets

8220080

Montageplatte, für Gehäuse

Abmessungen - 950 x 750 x 5

Cabinets

8213020

Montageplatte, für Gehäuse

Abmessungen - 300 x 200 x 2

Cabinets

8214030

Montageplatte, für Gehäuse

Abmessungen - 400 x 300 x 2

Cabinets

8215040

Montageplatte, für Gehäuse

Abmessungen - 500 x 400 x 2

Cabinets

8216040

Montageplatte, für Gehäuse

Abmessungen - 600 x 400 x 2

Cabinets

8217050

Montageplatte, für Gehäuse

Abmessungen - 700 x 500 x 2

Cabinets

8218060

Montageplatte, für Gehäuse

Abmessungen - 800 x 600 x 2

Cabinets

8210080

Montageplatte, für Gehäuse

Abmessungen - 1000 x 800 x 2

Cabinets

8230004

Befestigungsmutter fur MPP
Cabinets

8230005

Befestigungsmutter fur MPP
Cabinets

8230006

Befestigungsmutter fur MPP
Cabinets

8243020

Montagerahmen mit DIN-Schienen, für Gehäuse

Abmessungen - 300 x 200 x 1

Cabinets

8244030

Montagerahmen mit DIN-Schienen, für Gehäuse

Abmessungen - 400 x 300 x 1

Cabinets

8245040

Montagerahmen mit DIN-Schienen, für Gehäuse

Abmessungen - 500 x 400 x 1

Cabinets

8246040

Montagerahmen mit DIN-Schienen, für Gehäuse

Abmessungen - 600 x 400 x 1

Cabinets

8247050

Montagerahmen mit DIN-Schienen, für Gehäuse

Abmessungen - 700 x 500 x 1

Cabinets

8248060

Montagerahmen mit DIN-Schienen, für Gehäuse

Abmessungen - 800 x 600 x 1

Cabinets

8240080

Montagerahmen mit DIN-Schienen, für Gehäuse

Abmessungen - 1000 x 800 x 1

Cabinets

8263020

Frontplatte mit Öffnungen, für Gehäuse

Abmessungen - 300 x 200 x 1

Cabinets

8264030

Frontplatte mit Öffnungen, für Gehäuse

Abmessungen - 400 x 300 x 1

Cabinets

8265040

Frontplatte mit Öffnungen, für Gehäuse

Abmessungen - 500 x 400 x 1

Cabinets

8266040

Frontplatte mit Öffnungen, für Gehäuse

Abmessungen - 600 x 400 x 1

Cabinets

8267050

Frontplatte mit Öffnungen, für Gehäuse

Abmessungen - 700 x 500 x 1

Cabinets

8268060

Frontplatte mit Öffnungen, für Gehäuse

Abmessungen - 800 x 600 x 1

Cabinets

8260080

Frontplatte mit Öffnungen, für Gehäuse

Abmessungen - 1000 x 800 x 1

Cabinets

8273020

Frontplatte, geschlossen, für Gehäuse

Abmessungen - 300 x 200 x 1

Cabinets

8274030

Frontplatte, geschlossen, für Gehäuse

Abmessungen - 400 x 300 x 1

Cabinets

8275040

Frontplatte, geschlossen, für Gehäuse

Abmessungen - 500 x 400 x 1

Cabinets

8276040

Frontplatte, geschlossen, für Gehäuse

Abmessungen - 580 x 362 x 80

Cabinets

8277050

Frontplatte, geschlossen, für Gehäuse

Abmessungen - 700 x 500 x 1

Cabinets

8278060

Frontplatte, geschlossen, für Gehäuse

Abmessungen - 800 x 600 x 1

Cabinets

8270080

Frontplatte, geschlossen, für Gehäuse

Abmessungen - 1000 x 800 x 1

Cabinets

8280001

Frontplattenscharnier

Abmessungen - 187 x 145 x 29

Cabinets

8280002

Befestigungslaschen

Abmessungen - 18 x 52 x 89

Cabinets

8280003

Befestigungslaschen

Abmessungen - 40 x 40 x 17

CAB P Accessories Zubehör