Skip to content
  
Previous slide
TF CAB product image 1
TF CAB product image 2
TF CAB product image 3
TF CAB product image 8
Next slide
TF CAB thumbnail image 1
TF CAB thumbnail image 2
TF CAB thumbnail image 3
TF CAB thumbnail image 8

CAB P / CAB P Accessories / TF CAB

TF CAB 8280003

Abmessungen 40 x 40 x 17

Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 8280003

Beschreibung : Befestigungslaschen

Anmerkungen : (4 Stück Polyamid)

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074050595

ETIM: : EC002620

Abmessungen :

Höhe (mm) : 40

Breite (mm) : 40

Tiefe (mm) : 17

Materialien: :

Material: : Plastic

Klassifizierung: :
Dieses Produkt ist in folgenden Katalogen zu finden: :

CAB P / CAB P Accessories / TF CAB

CAD-Dateien

TF CAB

Fibox
8280003_TF_CAB_Wall_Mount_SET_PA_1_72dpi

Sample image

Order symbol : TF CAB

Artikel-Nr. : 8280003

Beschreibung : Befestigungslaschen

Anmerkungen : (4 Stück Polyamid)

EAN: : 6418074050595

Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 40 40 17
Materialien: :
Material: : Plastic
Klassifizierung: :
electrical_insulation : Nicht isoliert
UV-Beständigkeit: : -