Startseite / Produkte / AR 14127
ARCA JIC image

ARCA JIC

Fibox´s new ARCA non-metallic enclosures provide users of classic electrical junction boxes an easy upgrade path to a high performance enclosure featuring 21st century technology. Precision, injection molded, ARCA enclosures feature superior chemical resistance and the wide temperature utilization range of polycarbonate plastic. Available in classic sizes, these enclosures feature industry standard dimensions and panels.

Dimensions range from 192 x 188x 120 mm to 611 x 611 x 254 mm.

PC: Impact rating per UL 508/UL 50; UL Type 4, 4X, 6, 6P, 12 and 13; UL 508

Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

30 mm 600 mm

Breite (mm)

30 mm 600 mm

Tiefe (mm)

30 mm 600 mm
Filter
AR14127SC
Schränke

AR14127SC

8561005

Gehäuse PC

Abmessungen - 356 x 305 x 178

AR14127CHSC
Schränke

AR14127CHSC

8561010

Gehäuse PC

Abmessungen - 356 x 305 x 178

AR14127CHL
Schränke

AR14127CHL

8561025

Gehäuse PC

Abmessungen - 356 x 305 x 178

AR14127CHSSL
Schränke

AR14127CHSSL

8561030

Gehäuse PC

Abmessungen - 356 x 305 x 178

AR14127CHTSS
Schränke

AR14127CHTSS

8561050

Gehäuse PC

Abmessungen - 356 x 305 x 178

AR14127SCT
Schränke

AR14127SCT

8561015

Gehäuse PC

Abmessungen - 356 x 305 x 178

AR14127CHSCT
Schränke

AR14127CHSCT

8561020

Gehäuse PC

Abmessungen - 356 x 305 x 178

AR14127CHLT
Schränke

AR14127CHLT

8561035

Gehäuse PC

Abmessungen - 356 x 305 x 178

AR14127CHSSLT
Schränke

AR14127CHSSLT

8561040

Gehäuse PC

Abmessungen - 356 x 305 x 178

ARK14127CHSC
Schränke

ARK14127CHSC

8561586

Abmessungen - 356 x 305 x 178

ARK14127CHSSLT
Schränke

ARK14127CHSSLT

8561597

Abmessungen - 356 x 305 x 178

ARK14127CHSCT
Schränke

ARK14127CHSCT

8561589

Abmessungen - 356 x 305 x 178

ARK14127CHSSL
Schränke

ARK14127CHSSL

8561594

Abmessungen - 356 x 305 x 178

ARK14127SC
Schränke

ARK14127SC

8561610

Abmessungen - 356 x 305 x 178

ARK14127SCT
Schränke

ARK14127SCT

8561613

Abmessungen - 356 x 305 x 178

AR 14127 Zubehör

ABP1412
Schränke

ABP1412

8592171

Painted Steel Back Panel
ASP1412
Schränke

ASP1412

8592176

Aluminum Swing Panel
ASPHK14
Schränke

ASPHK14

8612034

Swing Panel Kit w/o Panel
AMFL12
Schränke

AMFL12

8612265

12" Mounting Flange Set
ADFP1412
Schränke

ADFP1412

8592175

Dead Front Panel w/ screws
ALBP1412
Schränke

ALBP1412

8592173

Aluminum Back Panel
APBP1412
Schränke

APBP1412

8590174

PVC Back Panel
ASPK1412
Schränke

ASPK1412

8612024