Skip to content

 

Mehr Transparenz. Größere Wirkung.

ARCA T im Überblick

Ihr Schaltschrank mit transparenter Tür

Die bewährte ARCA-Serie entwickelt sich weiter: Mit der größten integrierten transparenten Tür auf dem Markt ermöglicht ARCA T eine schnelle und sichere visuelle Kontrolle Ihrer Komponenten – ohne den Schaltschrank öffnen zu müssen.

Das Ergebnis: höhere Betriebssicherheit, effizientere Wartung und maximale Transparenz, selbst in anspruchsvollsten Industrieumgebungen.

arca t - Startbild - kein Hintergrund

arca t in der Praxis kennenlernen

ARCA T bietet sofortige Sichtbarkeit bei maximalem Schutz – ohne Kompromisse. Die UL-zertifizierte Lösung für den globalen Einsatz stellt sicher, dass Sie kritische Komponenten jederzeit im Blick behalten, ohne Kompromisse beim Schutz einzugehen.

 

Mehr sehen. Schneller reagieren. Besser schützen.

  • IP 66 - kein Hintergrund 389x388
  • -40 - kein Hintergrund - 389x388
  • +80 - kein Hintergrund - 389x388
  • Tropfen - ohne Hintergrund - 389x388
  • Sonne - kein Hintergrund - 389x388
  • hellgrün- kein Hintergrund 389x388
  • Schneeflocke - kein Hintergrund389x388
  • Blitzschlag- kein Hintergrund389x388
  • Signal - kein Hintergrund 389x388

In modernen Industrieumgebungen zählt jede Sekunde. Mit ARCA T behalten Sie kritische Komponenten, HMI-Displays und Statusanzeigen sofort im Blick – ganz ohne den Schaltschrank öffnen zu müssen. Dank des Verzichts auf unnötige Türöffnungen erhalten Sie vollen IP66- und IK09-Schutz und reduzieren gleichzeitig Stromschlagrisiken und Ausfallzeiten erheblich.

  • Sofortige Sichtbarkeit:  Prüfen Sie Systemstatus, Sicherungen und Alarme in Sekundenschnelle.
  • Uneingeschränkte Sicherheit: Der Schaltschrank bleibt verschlossen und schützt sowohl Geräte als auch Personal.
  • Effizienter Betrieb: Wartungsroutinen lassen sich durch schnelle visuelle Inspektionen deutlich beschleunigen. 

Robuster Schutz trifft intelligentes Design

Im Gegensatz zu herkömmlichen Stahl- oder GFK-Schränken, die oft nachträglich mit Fenstern ausgestattet werden, kommt ARCA T sofort einsatzbereit. Die innovative, einteilige transparente Tür bietet überragende Stoßfestigkeit, schützt zuverlässig und sorgt gleichzeitig für eine saubere, professionelle Ästhetik.

Unsere Vorteile:

  • UV-stabiles graues Polycarbonat: Die getönte Tür verhindert Vergilbung und bewahrt klare Sicht auch bei starker Sonneneinstrahlung.
  • Korrosionsfreie Leistung: 100 % korrosionsbeständig und damit ideal geeignet für raue Außen- und Industrieumgebungen.
  • Nahtlose Integration: Vollständig kompatibel mit dem bestehenden ARCA-Sortiment und Zubehör.

ARCA T: flexibel, anpassbar, einsatzbereit 

ARCA T passt sich mühelos Ihren Arbeitsabläufen an – von individuellen Konfigurationen bis hin zu einer großen Auswahl an Montagezubehör. So integrieren Sie Ihren ARCA T Schaltschrank schnell und effizient in Ihre bestehende Infrastruktur.

 ARCA T setzt neue Maßstäbe für industrielle Kontrolle

ARCA T ist der ideale Partner für Branchen, in denen ständige Kontrollen und hoher Schutz entscheidend sind.

    • In der Energiewende und grünen Energie schützt ARCA T das Herzstück erneuerbarer Infrastruktur zuverlässig vor Störungen und Umwelteinflüssen.
    • In der Wasser- und Abwasserwirtschaft liefert ARCA T stabile Leistung, selbst in stark korrosiven Umgebungen.
    • In der Fabrikautomation und im IoT sorgt ARCA T mit seiner transparenten Tür dafür, dass Steuerungssysteme und HMI-Displays jederzeit klar sichtbar und schnell überprüfbar sind.
    • In der öffentlichen Infrastruktur und im Verkehr gewährleistet ARCA T dauerhaften Schutz wichtiger Netzwerke und minimiert Ausfallrisiken.
  • arca t
  • arca t
  • arca t

VERFÜGBARE GRÖSSEN

ARCA T ist in verschiedenen Konfigurationen erhältlich, die sich an jedes Projekt anpassen lassen.

Zu den gängigen Größen gehören das kompakte Modell mit 300 × 200 × 150mm sowie die größere Variante mit 600 × 400 × 210mm.

Sie können zwischen Standard-DB3-Schlössern oder der ergonomischen Schwenkgriffoption wählen, um die Zugangskontrolle zu optimieren. Zusätzlich ist für jede Größe eine separate Montageplatte aus 2mm verzinktem Stahl verfügbar, um die Installation zu erleichtern.

arca t - Größen - kein Hintergrund

 ARCA T mit Standard DB3-Schloss und transparenter Tür

8121020N_ARCA 203015T Nein MP_1_72dpi

ARCA 203015T ohne MP

Abmessungen (H x B x T): 200 x 300 x 150 mm

Produktdetails einsehen

8121002N_ARCA 302015T Nein MP_1_72dpi

ARCA 302015T ohne MP

Abmessungen (H x B x T): 300 x 200 x 150 mm

Produktkarte einsehen

8121005N_ARCA 303021T Nein MP_1_72dpi

ARCA 303021T Ohne MP

Abmessungen (H x B x T): 300 x 300 x 210 mm

Produktdetails einsehen

8121002N_ARCA 302015T Nein MP_1_72dpi

ARCA 304015T ohne MP

Abmessungen (H x B x T): 300 x 400 x 150 mm

Produktdetails einsehen

8121023N_ARCA 304021T Nein MP_1_72dpi

ARCA 304021T ohne MP

Abmessungen (H x B x T): 300 x 400 x 210 mm

Produktdetails einsehen

8121006N_ARCA_403015T_No_MP_1_72dpi

ARCA 403015T ohne MP

Abmessungen (H x B x T): 400 x 300 x 150 mm

Produktdetails einsehen

8121007N_ARCA 403021T Nein MP_1_72dpi

ARCA 403021T ohne MP

Abmessungen (H x B x T): 400 x 300 x 210 mm

Produktdetails einsehen

8121009N_ARCA 404021T Nein MP_1_72dpi

ARCA 404021T ohne MP

Abmessungen (H x B x T): 400 x 400 x 2100 mm

Produktdetails einsehen

8121025N_ARCA 405021T Nein MP_1_72dpi

ARCA 405021T ohne MP

Abmessungen (H x B x T): 400 x 500 x 210 mm

Produktdetails einsehen

8121026N_ARCA 406021T Nein MP_1_72dpi

ARCA 406021T ohne MP

Abmessungen (H x B x T): 400 x 600 x 210 mm

Produktdetails einsehen

8121011N_ARCA 504021T Nein MP_1_72dpi

ARCA 504021T ohne MP

Abmessungen (H x B x T): 500 x 400 x 210 mm

Produktdetails einsehen

8121032N_ARCA 505021T Nein MP_1_72dpi

ARCA 505021T ohne MP

Abmessungen (H x B x T): 500 x 500 x 210 mm

Produktdetails einsehen

8121012N_ARCA 604021T Nein MP_1_72dpi

ARCA 604021T ohne MP

Abmessungen (H x B x T): 600 x 400 x 210 mm

Produktdetails einsehen

ARCA T mit Schwenkhebelgriff und transparenter Tür

8121086N_ARCA 403015ST Nein MP_1_72dpi

ARCA 403015ST Ohne MP

Abmessungen (H x B x T): 400 x 300 x 150 mm

Produktdetails einsehen

8121087N_ARCA 403021ST_1_72dpi

ARCA 403021ST Ohne MP

Abmessungen (H x B x T): 400 x 300 x 210 mm

Produktdetails einsehen

8121089N_ARCA 404021ST_1_72dpi

ARCA 404021ST Ohne MP

Abmessungen (H x B x T): 400 x 400 x 210 mm

Produktdetails einsehen

8121105N_ARCA 405021ST_1_72dpi

ARCA 405021ST Ohne MP

Abmessungen (H x B x T): 400 x 500 x 210 mm

Produktdetails einsehen

8121106N_ARCA 406021ST_1_72dpi

ARCA 406021ST Ohne MP

Abmessungen (H x B x T): 400 x 600 x 210 mm

Produktdetails einsehen

8121091N_ARCA 504021ST_1_72dpi

ARCA 504021ST Ohne MP

Abmessungen (H x B x T): 500 x 400 x 210 mm

Produktdetails einsehen

8121112N_ARCA 505021ST_1_72dpi

ARCA 505021ST Ohne MP

Abmessungen (H x B x T): 500 x 500 x 210 mm

Produktdetails einsehen

8121092N_ARCA 604021ST_1_72dpi

ARCA 604021ST Ohne MP

Abmessungen (H x B x T): 600 x 400 x 210 mm

Produktdetails einsehen

mit ARCA T jetzt Klarheit in Ihr nächstes Projekt bringen

 ARCA T ist mehr als ein Gehäuse – es ist ein Fenster zur Leistung Ihres Systems. Mit ARCA T behalten Sie kritische Komponenten jederzeit im Blick, während Sie von branchenführendem Schutz profitieren. 

 Die Kombination aus Transparenz, Sicherheit und Effizienz macht ARCA T zur perfekten Lösung für anspruchsvolle Projekte.

Erfahren Sie mehr über die Innovation hinter ARCA T

Erfahren Sie, wie die transparente Tür von ARCA T entwickelt wurde und welche bahnbrechenden Lösungen das Produktteam von Fibox umgesetzt hat. Unser Artikel nimmt Sie mit hinter die Kulissen: von den Erkenntnissen der Kunden über technische Herausforderungen bis hin zu den entscheidenden Designentscheidungen.

Dabei wird deutlich, warum Transparenz in modernen Elektroinstallationen unverzichtbar ist, wie ARCA T exzellenten UV-Schutz bietet, ohne die Klarheit zu beeinträchtigen, und wodurch sich ARCA T deutlich von herkömmlichen Fensterlösungen abhebt.

EINIGE UNSERER GESCHÄTZTEN KUNDEN

"Die Beratung durch Fibox hat unsere Herangehensweise an das Spritzgießen verändert. Ihr Fachwissen und ihre innovativen Lösungen haben unsere Produktionseffizienz und Produktqualität deutlich verbessert."

Näyttökuva 2025-02-27 145719 Shaun Benson, Marketingleiter, Agriflora Inc.

Jetzt Kontakt zu unseren Experten aufnehmen

Erfahren Sie, wie ARCA T die Leistung, Transparenz und Zuverlässigkeit Ihres Projekts steigern kann. Hinterlassen Sie einfach Ihre Kontaktdaten und schildern Sie kurz Ihren Bedarf – unsere Experten melden sich umgehend mit maßgeschneiderten Empfehlungen, damit Sie Ihr Projekt schnell, effizient und sicher voranbringen.