ARCA 302015T main image
ARCA 302015T main image
ARCA 302015T main image
ARCA 302015T thumb 1
ARCA 302015T thumb 2
ARCA 302015T thumb 3

ARCA 302015T

8121002

Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung.Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.

Abmessungen - 300 x 200 x 150

Download Datenblatt

Beschreibung : Wandschaltschrank, PC

Anmerkungen : Tür transparent, 1-Punkt Schließung, Scharniere lange Seite

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074318633

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP66 | IK09

Höhe (mm) : 300

Breite (mm) : 200

Tiefe (mm) : 150

Material: : Polycarbonat

Farbe Unterteil: : RAL_7035

Farbe Deckel: : Rauchgrau

Dichtungsmaterial: : Polyurethan

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66

Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK09

Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert

Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja

UV-Beständigkeit: : UL 746C

Brandklassifikation: : UL 94 5VA

Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13

A1-A3 GWP (kgCO2e): 10.998

GWP Standard: EN15804:2012 + A2:2019

EPD Registration nr: HUB-4865

Third party verification: TRUE

8121002_FIBOX ARCA IEC 302015T.pdf Herunterladen
Certificate FI 40467.pdf Herunterladen
MD_FIBOX_ARCA.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • FCX_302012_B.dwg
  • FIBOX ARCA IEC_Cover 302003T.dwg
  • 8121002_FIBOX ARCA IEC 302015T.step

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

ARCA 302015T 8121002 Zubehör

MPP ARCA 3020
Montageplatten

MPP ARCA 3020

8120751

Montageplatte, gelocht, Telequick (250x150x2 mm - 26x11 mm)

Abmessungen - 250 x 150 x 2

DRS ARCA 302015
DIN rail sets

DRS ARCA 302015

8120760

Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)

Abmessungen - 285 x 185 x 35

MPMP ARCA 3020
Montageplatten

MPMP ARCA 3020

8120920

Montageplatte, multigelocht (250x150x2 mm - ⌀3.6 mm)

Abmessungen - 250 x 150 x 1.5

PMK ARCA 20
Pole mounting kits

PMK ARCA 20

8120840

Mastbefestigung, (Set), Mast ⌀100-300mm

Abmessungen - 385 x 285 x 35

RCS ARCA 3020
Rain canopies

RCS ARCA 3020

8120941

Regenschutzkante für 3020

Abmessungen - 30 x 200 x 20

MPS ARCA 3020
Montageplatten

MPS ARCA 3020

8120731

Montageplatte (250x150x2 mm)

Abmessungen - 250 x 150 x 2

IDS ARCA 3020
Inner door sets

IDS ARCA 3020

8120711

Innentür (Set)

Abmessungen - 285 x 185 x 35

MPX ARCA 3020
Montageplatten

MPX ARCA 3020

8120741

Montageplatte (250x150x5 mm)

Abmessungen - 250 x 150 x 5

ARCA 302015T

Fibox
8121002_ARCA 302015T_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 302015T

Artikel-Nr. : 8121002

Beschreibung : Wandschaltschrank, PC

Anmerkungen : Tür transparent, 1-Punkt Schließung, Scharniere lange Seite

EAN: : 6418074318633

Bestehend aus : Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung.Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.

8121002_FIBOX ARCA IEC 302015T
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 300 200 150
Materialien: :
Material: : Polycarbonat
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : Rauchgrau
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Zubehör :
MPP ARCA 3020 Montageplatte, gelocht, Telequick (250x150x2 mm - 26x11 mm)
(250 x 150 x 2)
DRS ARCA 302015 Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)
(285 x 185 x 35)
MPMP ARCA 3020 Montageplatte, multigelocht (250x150x2 mm - ⌀3.6 mm)
(250 x 150 x 1.5)
PMK ARCA 20 Mastbefestigung, (Set), Mast ⌀100-300mm
(385 x 285 x 35)
RCS ARCA 3020 Regenschutzkante für 3020
(30 x 200 x 20)
MPS ARCA 3020 Montageplatte (250x150x2 mm)
(250 x 150 x 2)
IDS ARCA 3020 Innentür (Set)
(285 x 185 x 35)
MPX ARCA 3020 Montageplatte (250x150x5 mm)
(250 x 150 x 5)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : UL 746C
Brandklassifikation: : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type 1, 4, 4X, 12, 13
Certificates :
Certificate FI 40467