ARCA IEC
Überragende Leistung und Sicherheit in äußerst anspruchsvollen Umgebungen. Einfach zu handhaben. Schnell zu installieren. All dies ist das Ergebnis aus Innovationskraft und marktorientierter Produktentwicklung. ARCA IEC ist eine korrosionsbeständige und kostengünstige Alternative zu Stahlblechwandschränken zur Verwendung in schwierigen und anspruchsvollen Umgebungen. ARCA vereinigt die günstigen Eigenschaften von Stahlblechwandschränken mit den Vorteilen hochwertiger, thermoplastischer Kunststoffe.
- Abmessungen: 200 x 300 x 150 mm – 800 x 600 x 300 mm
- PC: IP 66; IK 10; IP 65; IK 08 (W-Version)
Anwendungsgebiet
Material
Schutzart (IP)
Schutzart (IK)
Abmessungen
Breite (mm)
Tiefe (mm)
Keine Ergebnisse gefunden
Bitte versuchen Sie einen anderen Suchbegriff oder passen Sie Ihre Filter an.
ARCA 403015
8120006
Abmessungen - 400 x 300 x 150
ARCA 403015T
8121006
Abmessungen - 400 x 300 x 150
ARCA 403015S
8120086
Abmessungen - 400 x 300 x 150
ARCA 403015ST
8121086
Abmessungen - 400 x 300 x 150
ARCA 403015 No MP
8120006N
Abmessungen - 400 x 300 x 150
ARCA 403015S No MP
8120086N
Abmessungen - 400 x 300 x 150
ARCA 403015T No MP
8121006N
Abmessungen - 400 x 300 x 150
ARCA 403015ST No MP
8121086N
Abmessungen - 400 x 300 x 150