ARCA IEC
Überragende Leistung und Sicherheit in äußerst anspruchsvollen Umgebungen. Einfach zu handhaben. Schnell zu installieren. All dies ist das Ergebnis aus Innovationskraft und marktorientierter Produktentwicklung. ARCA IEC ist eine korrosionsbeständige und kostengünstige Alternative zu Stahlblechwandschränken zur Verwendung in schwierigen und anspruchsvollen Umgebungen. ARCA vereinigt die günstigen Eigenschaften von Stahlblechwandschränken mit den Vorteilen hochwertiger, thermoplastischer Kunststoffe.
- Abmessungen: 200 x 300 x 150 mm – 800 x 600 x 300 mm
- PC: IP 66; IK 10; IP 65; IK 08 (W-Version)
Anwendungsgebiet
Material
Schutzart (IP)
Schutzart (IK)
Abmessungen
Breite (mm)
Tiefe (mm)
Keine Ergebnisse gefunden
Bitte versuchen Sie einen anderen Suchbegriff oder passen Sie Ihre Filter an.
ARCA 304021
8120023
Abmessungen - 300 x 400 x 210
ARCA 304021T
8121023
Abmessungen - 300 x 400 x 210
ARCA 304021 No MP
8120023N
Abmessungen - 300 x 400 x 210
ARCA 304021T No MP
8121023N
Abmessungen - 300 x 400 x 210