Forside / Produkter / UL PC 5638
UL SOLID image

UL SOLID

SOLID range is an excellent choice to house electronic and electrical components. It is available in polycarbonate with either screw or hinge covers.
Se tilbehør
Filtre Ryd alle

Anvendelsesområder

Produktmateriale

Tæthedsklasse (IP)

Slagstyrke (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredde (mm)

30 mm 600 mm

Dybde (mm)

30 mm 600 mm
Filtre
UL PC 5638 18 T

UL PC 5638 18 T

5320065

UL Kasse PC

Dimensioner - 560 x 380 x 180

UL PC 5638 18 G

UL PC 5638 18 G

5320365

UL Kasse PC

Dimensioner - 560 x 380 x 180

UL PC 5638 Tilbehør