Forside / Produkter / UL PC 5638 / 5320065
default product image showing fibox logo

UL PC 5638 18 T

5320065

Dimensioner - 560 x 380 x 180

Download produkt-kort

Beskrivelse : UL Kasse PC

Bemærkninger : Transparent dæksel

Emballage : 1

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074037657

El-nummer Danmark : 8212033249

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP66 | IP67 | IK08

Højde (mm.) : 560

Bredde (mm.) : 380

Dybde (mm.) : 180
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
UL Type : Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P or 12

EK_Solid_CertificateofCompliance.pdf Download

CAD-tegninger

  • Eku30c.dwg
  • Eku30c.dxf
  • FIBOX_EKU30C.x_t
  • FIBOX_EKU30C.zip

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

UL PC 5638 18 T

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 5638 18 T

Produktnummer : 5320065

Beskrivelse : UL Kasse PC

Bemærkninger : Transparent dæksel

EAN-nummer : 6418074037657

El. number :

  • Danmark : 8212033249
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 560 380 180
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
UL Type Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P or 12
Certificates :
EK_Solid_CertificateofCompliance