Forside / Produkter / UL PC 3819
UL SOLID image

UL SOLID

SOLID range is an excellent choice to house electronic and electrical components. It is available in polycarbonate with either screw or hinge covers.
Se tilbehør
Filtre Ryd alle

Anvendelsesområder

Produktmateriale

Tæthedsklasse (IP)

Slagstyrke (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredde (mm)

30 mm 600 mm

Dybde (mm)

30 mm 600 mm
Filtre
UL PC 3819 13 G
Kapslinger

UL PC 3819 13 G

5320361

UL Kasse PC
Kassebund med skruer til montageplade og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.

Dimensioner - 380 x 190 x 130

UL PC 3819 18 G

UL PC 3819 18 G

5320371

UL Kasse PC

Dimensioner - 380 x 190 x 180

UL PC 3819 13 T

UL PC 3819 13 T

5320061

UL Kasse PC

Dimensioner - 380 x 190 x 130

UL PC 3819 18 T

UL PC 3819 18 T

5320071

UL Kasse PC

Dimensioner - 380 x 190 x 180

UL PC 3819 Tilbehør