Forside / Produkter / UL PC 3819 / 5320061
default product image showing fibox logo

UL PC 3819 13 T

5320061

Dimensioner - 380 x 190 x 130

Download produkt-kort

Beskrivelse : UL Kasse PC

Bemærkninger : Transparent dæksel

Emballage : 4

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074037510

El-nummer Danmark : 8212033142

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP66 | IP67 | IK08

Højde (mm.) : 380

Bredde (mm.) : 190

Dybde (mm.) : 130
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
UL Type : Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P or 12

PC_ABS3819.gif Download
PC_ABS3819i.gif Download
EK_Solid_CertificateofCompliance.pdf Download

CAD-tegninger

  • EKM30C.dwg
  • EKM30C.dxf
  • FIBOX_EKM30C.x_t
  • FIBOX_EKM30C.zip
  • Fibox_Solid_3819_B.x_t
  • Fibox_Solid_3819_B.zip
  • EKM100B.dwg
  • EKM100B.dxf

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

UL PC 3819 13 T

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 3819 13 T

Produktnummer : 5320061

Beskrivelse : UL Kasse PC

Bemærkninger : Transparent dæksel

EAN-nummer : 6418074037510

El. number :

  • Danmark : 8212033142
PC_ABS3819
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 380 190 130
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
UL Type Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P or 12
Certificates :
EK_Solid_CertificateofCompliance