Forside / Produkter / UL PC 1919
UL SOLID image

UL SOLID

SOLID range is an excellent choice to house electronic and electrical components. It is available in polycarbonate with either screw or hinge covers.
Se tilbehør
Filtre Ryd alle

Anvendelsesområder

Produktmateriale

Tæthedsklasse (IP)

Slagstyrke (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 800 mm

Bredde (mm)

30 mm 800 mm

Dybde (mm)

1 mm 600 mm
Filtre
UL PC 1919 13 G
Kapslinger

UL PC 1919 13 G

5320359

UL Kasse PC

Dimensioner - 190 x 190 x 130

UL PC 1919 18 G

UL PC 1919 18 G

5320369

UL Kasse PC

Dimensioner - 190 x 190 x 180

UL PC 1919 13 T

UL PC 1919 13 T

5320059

UL Kasse PC

Dimensioner - 190 x 190 x 130

UL PC 1919 18 T

UL PC 1919 18 T

5320069

UL Kasse PC

Dimensioner - 190 x 190 x 180

UL PC 1919 Tilbehør