Forside / Produkter / UL PC 1919 / 5320359
default product image showing fibox logo

UL PC 1919 13 G

5320359

Dimensioner - 190 x 190 x 130

Download produkt-kort

Beskrivelse : UL Kasse PC

Bemærkninger : Gråt dæksel

Emballage : 4

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074037442

El-nummer Danmark : 8212033016

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP66 | IP67 | IK08

Højde (mm.) : 190

Bredde (mm.) : 190

Dybde (mm.) : 130
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
UL Type : Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P or 12

PC_ABS1919.gif Download
PC_ABS1919i.gif Download

CAD-tegninger

  • EKH30C.dwg
  • EKH30C.dxf
  • Fibox_Solid_1919_B.dwg
  • Fibox_Solid_1919_B.dxf
  • Fibox_Solid_1919_B.x_t
  • Fibox_Solid_1919_B.zip
  • FIBOX_EKH30C.x_t
  • FIBOX_EKH30C.zip

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

UL PC 1919 13 G

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 1919 13 G

Produktnummer : 5320359

Beskrivelse : UL Kasse PC

Bemærkninger : Gråt dæksel

EAN-nummer : 6418074037442

El. number :

  • Danmark : 8212033016
PC_ABS1919
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 190 190 130
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
UL Type Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P or 12