Forside / Produkter / UL PC 95H
UL MNX image

UL MNX

MNX polycarbonate  enclosures utilize world-class injection moulding technology. They are designed to house and protect all kinds of electrical and electronic components in the most demanding a
Se tilbehør
Filtre Ryd alle

Anvendelsesområder

Produktmateriale

Tæthedsklasse (IP)

Slagstyrke (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredde (mm)

30 mm 600 mm

Dybde (mm)

30 mm 600 mm
Filtre
UL PC 95/60 HG
Kapslinger

UL PC 95/60 HG

6411331

UL Kasse PC
Kassebund med PUR pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.

Dimensioner - 100 x 100 x 60

UL PC 95/75 HG

UL PC 95/75 HG

6411332

UL Kasse PC

Dimensioner - 100 x 100 x 75

UL PC 95/60 HT

UL PC 95/60 HT

6411931

UL Kasse PC

Dimensioner - 100 x 100 x 60

UL PC 95/75 HT

UL PC 95/75 HT

6411932

UL Kasse PC

Dimensioner - 100 x 100 x 75

UL PC 95H Tilbehør