Forside / Produkter / UL PC 95H / 6411932
UL PC 95/75 HT main image
UL PC 95/75 HT thumb 1

UL PC 95/75 HT

6411932

Dimensioner - 100 x 100 x 75

Download produkt-kort

Beskrivelse : UL Kasse PC

Bemærkninger : Transparent røgfarvet dæksel

Emballage : 8

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074057785

El-nummer Danmark : 8212030860

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP66 | IP67 | IK08

Højde (mm.) : 100

Bredde (mm.) : 100

Dybde (mm.) : 75
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6

15590.gif Download
15590i.gif Download
MNX_CertificateofCompliance.pdf Download

CAD-tegninger

  • Mii952c.dwg
  • Mii952c.dxf
  • FIBOX_MNX9525C.x_t
  • FIBOX_MNX9525C.zip
  • MNX95HB.dwg
  • MNX95HB.dxf
  • FIBOX_MNX95HB.x_t
  • FIBOX_MNX95HB.zip

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

UL PC 95/75 HT

Fibox
PC95_75HT

Sample image

Order symbol : UL PC 95/75 HT

Produktnummer : 6411932

Beskrivelse : UL Kasse PC

Bemærkninger : Transparent røgfarvet dæksel

EAN-nummer : 6418074057785

El. number :

  • Danmark : 8212030860
15590
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 100 100 75
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
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance