Forside / Produkter / UL PC 200XH
UL MNX image

UL MNX

MNX polycarbonate  enclosures utilize world-class injection moulding technology. They are designed to house and protect all kinds of electrical and electronic components in the most demanding a
Se tilbehør
Filtre Ryd alle

Anvendelsesområder

Produktmateriale

Tæthedsklasse (IP)

Slagstyrke (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredde (mm)

30 mm 600 mm

Dybde (mm)

30 mm 600 mm
Filtre
UL PC 200/100 XHG

UL PC 200/100 XHG

6413326

UL Kasse PC

Dimensioner - 255 x 180 x 100

UL PC 200/125 XHG

UL PC 200/125 XHG

6413327

UL Kasse PC

Dimensioner - 255 x 180 x 125

UL PC 200/88 XHT

UL PC 200/88 XHT

6413930

UL Kasse PC

Dimensioner - 255 x 180 x 88

UL PC 200/100 XHT

UL PC 200/100 XHT

6413926

UL Kasse PC

Dimensioner - 255 x 180 x 100

UL PC 200/125 XHT

UL PC 200/125 XHT

6413927

UL Kasse PC

Dimensioner - 255 x 180 x 125

UL PC 200/88 XHG

UL PC 200/88 XHG

6413330

UL Kasse PC

Dimensioner - 255 x 180 x 88

UL PC 200/175 XHG

UL PC 200/175 XHG

6413329

UL Kasse PC

Dimensioner - 255 x 180 x 175

UL PC 200/175 XHT

UL PC 200/175 XHT

6413929

UL Kasse PC

Dimensioner - 255 x 180 x 175

UL PC 200XH Tilbehør