Forside / Produkter / UL PC 200XH / 6413930
default product image showing fibox logo

UL PC 200/88 XHT

6413930

Dimensioner - 255 x 180 x 88

Download produkt-kort

Beskrivelse : UL Kasse PC

Bemærkninger : Transparent røgfarvet dæksel

Emballage : 4

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074057853

El-nummer Danmark : 8212030789

ETIM : EC000261 Enclosure/Switchgear cabinet (empty)

Tæthedsklasse : IP66 | IP67 | IK08

Højde (mm.) : 255

Bredde (mm.) : 180

Dybde (mm.) : 88
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6, 12 and 13

MNX200XH.gif Download
MNX200XHi.gif Download
MNX_CertificateofCompliance.pdf Download

CAD-tegninger

  • MII200XB.dwg
  • MII200XB.dxf
  • FIBOX_MNX200XHB.x_t
  • FIBOX_MNX200XHB.zip
  • MII2003C.dwg
  • MII2003C.dxf
  • FIBOX_MNX20013C.x_t
  • FIBOX_MNX20013C.zip

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

UL PC 200/88 XHT

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 200/88 XHT

Produktnummer : 6413930

Beskrivelse : UL Kasse PC

Bemærkninger : Transparent røgfarvet dæksel

EAN-nummer : 6418074057853

El. number :

  • Danmark : 8212030789
MNX200XH
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 255 180 88
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
UL Type Type 1, 4, 4X, 6, 12 and 13
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance