Forside / Produkter / UL PC B
UL PICCOLO image

UL PICCOLO

PICCOLO range is especially designed to house push buttons, terminal blocks, motor starters and electronic devices. They are also ideal for mounting and protecting process control sensors and switches
Se tilbehør
Filtre Ryd alle

Anvendelsesområder

Produktmateriale

Tæthedsklasse (IP)

Slagstyrke (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredde (mm)

30 mm 600 mm

Dybde (mm)

30 mm 600 mm
Filtre
UL PC B 65 G
Kapslinger

UL PC B 65 G

8714303

UL Kasse PC

Dimensioner - 110 x 80 x 65

UL PC B 85 G

UL PC B 85 G

8714304

UL Kasse PC

Dimensioner - 110 x 80 x 85

UL PC B 65 T

UL PC B 65 T

8714003

UL Kasse PC

Dimensioner - 110 x 80 x 65

UL PC B 85 T

UL PC B 85 T

8714004

UL Kasse PC

Dimensioner - 110 x 80 x 85

UL PC B Tilbehør