Forside / Produkter / UL PC B / 8714303
UL PC B 65 G main image
UL PC B 65 G thumb 1

UL PC B 65 G

8714303

Dimensioner - 110 x 80 x 65

Download produkt-kort

Beskrivelse : UL Kasse PC

Bemærkninger : Gråt dæksel

Emballage : 8

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074038814

El-nummer Danmark : 8212031018

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP66 | IP67 | IK08

Højde (mm.) : 110

Bredde (mm.) : 80

Dybde (mm.) : 65

Materiale : Polykarbonat

Grundfarve : RAL 7035 -light grey
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
UL Type : Type 1, 4X, 6, 12 or 13

PICBDIM.gif Download
PICBDIMI.gif Download
SGSFIMKO_PICC_pc.pdf Download
MD_FIBOX_PICCOLO_PC.pdf Download

CAD-tegninger

  • PICB45B.dwg
  • PICB20C.dwg
  • PICB45B.dxf
  • PICB20C.dxf
  • Fibox_Piccolo_B45B.x_t
  • Fibox_Piccolo_B20C.x_t
  • Fibox_Piccolo_B45B.zip
  • Fibox_Piccolo_B20C.zip

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

UL PC B 65 G

Fibox
PC_B_85_G

Sample image

Order symbol : UL PC B 65 G

Produktnummer : 8714303

Beskrivelse : UL Kasse PC

Bemærkninger : Gråt dæksel

EAN-nummer : 6418074038814

El. number :

  • Danmark : 8212031018
PICBDIM
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 110 80 65
Materialer :
Materiale : Polykarbonat
Grundfarve : RAL 7035 -light grey
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
UL Type Type 1, 4X, 6, 12 or 13
Certificates :
SGSFIMKO_PICC_pc