Forside / Produkter / MNX 200XH / 6013926
default product image showing fibox logo

PC 200/100 XHT

6013926

Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.

UL-navn : UL PC 200/100 XHT

Dimensioner - 255 x 180 x 100

Download produkt-kort

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Extra høj kassebund, transparent røgfarvet dæksel

Emballage : 4

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074021922

SSTL-nummer : 3421619

El-nummer Danmark : 8212022658

El-nummer Sverige : 6013926

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP66 | IP67 | IK08

Højde (mm.) : 255

Bredde (mm.) : 180

Dybde (mm.) : 100

Materiale : Polykarbonat

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : Clear transparent

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011
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
MNX200XH.gif Download
MNX200XHi.gif Download
Certificate FI 40847.pdf Download
MD_FIBOX_MNX_PC.pdf Download

CAD-tegninger

  • MII200XB.dwg
  • MII200XB.dxf
  • FIBOX_MNX200XHB.x_t
  • FIBOX_MNX200XHB.zip
  • MII2002C.dwg
  • MII2002C.dxf
  • FIBOX_MNX20025C.x_t
  • FIBOX_MNX20025C.zip

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

PC 200/100 XHT 6013926 Tilbehør

MIV 200
Montageplader

MIV 200

5514080

Montageplade (Forzinket stål), for kasse:

Dimensioner - 223 x 148 x 1.5

MIV 15
DIN-skinner

MIV 15

5514083

DIN-35 skinne, for kasse:

Dimensioner - 150 x 35 x 7.5

FP 22046
Hængsler og vægmontering

FP 22046

8522346

Vægbeslag

Dimensioner - 35 x 16 x 10

MIV 20
DIN-skinner

MIV 20

5514084

DIN-35 skinne, for kasse:

Dimensioner - 225 x 35 x 7.5

PC 200/100 XHT

Fibox

Sample image

Order symbol : PC 200/100 XHT

Produktnummer : 6013926

UL-navn : UL PC 200/100 XHT

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Extra høj kassebund, transparent røgfarvet dæksel

EAN-nummer : 6418074021922

El. number :

  • Finland : 3421619
  • Danmark : 8212022658
  • Sverige : 6013926

Indeholder : Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.

MNX200XH
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 255 180 100
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
MIV 200 Montageplade (Forzinket stål), for kasse:
(223 x 148 x 1.5)
MIV 15 DIN-35 skinne, for kasse:
(150 x 35 x 7.5)
FP 22046 Vægbeslag
(35 x 16 x 10)
MIV 20 DIN-35 skinne, for kasse:
(225 x 35 x 7.5)
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
Certificate FI 40847