MNX
MNX-kasser i polykarbonat og ABS udnytter førsteklasses sprøjtestøbeteknik. De er designet til at indkapsle og beskytte alle slags elektriske- og elektroniske komponenter i krævende applikationer. MNX-serien består af mere end 260 forskellige varianter.
Størrelser fra 100 x 100 x 35 mm. til 360 x 255 x 150 mm.
PC: IP 66/IP 67; IK 08; NEMA 1, 4, 4X, 6, 12 og 13; UL 746C 5V; UL 508
ABS: IP 66/IP 67; IK 07; NEMA 1, 4, 4X, 6 (12 og 13); UL94HB
Anvendelsesområder
Produktmateriale
Tæthedsklasse (IP)
Slagstyrke (IK)
Filtrering efter dimensioner
Bredde (mm)
Dybde (mm)
Ingen resultater fundet
Prøv en anden søgning eller juster dine filtre
PC 200/88 XHG
6013330
Dimensioner - 255 x 180 x 88
PC 200/100 XHG
6013326
Dimensioner - 255 x 180 x 100
PC 200/125 XHG
6013327
Dimensioner - 255 x 180 x 125
PC 200/175 XHG
6013329
Dimensioner - 255 x 180 x 175
PC 200/88 XHT
6013930
Dimensioner - 255 x 180 x 88
PC 200/125 XHT
6013927
Dimensioner - 255 x 180 x 125
PC 200/175 XHT
6013929
Dimensioner - 255 x 180 x 175