ABS 200/63 HG
6081324
Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.
Dimensioner - 255 x 180 x 63
Beskrivelse : Kasse ABS
Bemærkninger : Høj kassebund, gråt dæksel
Emballage : 4
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074051998
SSTL-nummer : 3435276
El-nummer Danmark : 8212023385
El-nummer Sverige : 2535769
ETIM : EC000261
Tæthedsklasse : IP66 | IP67 | IK07
Højde (mm.) : 255
Bredde (mm.) : 180
Dybde (mm.) : 63
Materiale : ABS
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : RAL 7035 -light grey
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60
Standards : EN 62208:2011. IEC 62208:2011
Tæthedsklasse (EN 60529): IP66IP67
Slagstyrke (EN 62262): IK07
Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
Brandklasse : UL 94 HB
Glødetrådstest (IEC 60695): 650C
CAD-tegninger
- MII2003C.dwg
- MII2003C.dxf
- FIBOX_MNX20013C.x_t
- FIBOX_MNX20013C.zip
- MII200HB.dwg
- MII200HB.dxf
- FIBOX_MNX200HB.x_t
- FIBOX_MNX200HB.zip
Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.
ABS 200/63 HG 6081324 Tilbehør
ABS 200/63 HG
Sample image
Order symbol : ABS 200/63 HG
Produktnummer : 6081324
Beskrivelse : Kasse ABS
Bemærkninger : Høj kassebund, gråt dæksel
EAN-nummer : 6418074051998
El. number :
- Finland : 3435276
- Danmark : 8212023385
- Sverige : 2535769
Indeholder : Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.
| Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
|---|---|---|---|
| mm : | 255 | 180 | 63 |
| Materialer : | |
|---|---|
| Materiale : | ABS |
| Grundfarve : | RAL_7035 |
| Dæksel-farve : | RAL 7035 -light grey |
| Pakningsmateriale : | Polyurethan |
| Temperaturer : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -40 … 60 |
| Tilbehør : | |
|---|---|
| MIV 200 |
Montageplade (Forzinket stål), for kasse:
(223 x 148 x 1.5) |
| MIV 15 |
DIN-35 skinne, for kasse:
(150 x 35 x 7.5) |
| FP 22046 |
Vægbeslag
(35 x 16 x 10) |
| MIV 20 |
DIN-35 skinne, for kasse:
(225 x 35 x 7.5) |
| Klassificeringer : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
| Slagstyrke (EN 62262): | IK07; |
| electrical_insulation : | Fuldstændig isoleret |
| Halogenfri : | Ja |
| UV-resistent : | - |
| Brandklasse : | UL 94 HB |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
| Certificates : | |
|---|---|
| Certificate FI 41115 | |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )