Forside / Produkter / MNX 200H
MNX image

MNX

MNX-kasser i polykarbonat og ABS udnytter førsteklasses sprøjtestøbeteknik. De er designet til at indkapsle og beskytte alle slags elektriske- og elektroniske komponenter i krævende applikationer. MNX-serien består af mere end 260 forskellige varianter.

Størrelser fra 100 x 100 x 35 mm. til 360 x 255 x 150 mm.

 

PC: IP 66/IP 67; IK 08; NEMA 1, 4, 4X, 6, 12 og 13; UL 746C 5V; UL 508

ABS: IP 66/IP 67; IK 07; NEMA 1, 4, 4X, 6 (12 og 13); UL94HB

Se tilbehør
Filtre Ryd alle

Anvendelsesområder

Produktmateriale

Tæthedsklasse (IP)

Slagstyrke (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredde (mm)

30 mm 600 mm

Dybde (mm)

30 mm 600 mm
Filtre
PC 200/63 HG
Kapslinger

PC 200/63 HG

6011324

Kasse PC
Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.

Dimensioner - 255 x 180 x 63

PC 200/75 HG
Kapslinger

PC 200/75 HG

6011326

Kasse PC
Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.

Dimensioner - 255 x 180 x 75

PC 200/100 HG
Kapslinger

PC 200/100 HG

6011327

Kasse PC
Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.

Dimensioner - 255 x 180 x 100

PC 200/150 HG
Kapslinger

PC 200/150 HG

6011329

Kasse PC
Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.

Dimensioner - 255 x 180 x 150

PC 200/63 HT
Kapslinger

PC 200/63 HT

6011924

Kasse PC
Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.

Dimensioner - 255 x 180 x 63

PC 200/75 HT
Kapslinger

PC 200/75 HT

6011926

Kasse PC
Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.

Dimensioner - 255 x 180 x 75

PC 200/100 HT
Kapslinger

PC 200/100 HT

6011927

Kasse PC
Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.

Dimensioner - 255 x 180 x 100

PC 200/150 HT
Kapslinger

PC 200/150 HT

6011929

Kasse PC
Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.

Dimensioner - 255 x 180 x 150

ABS 200/100 HG
Kapslinger

ABS 200/100 HG

6081327

Kasse ABS
Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.

Dimensioner - 255 x 180 x 100

ABS 200/150 HG
Kapslinger

ABS 200/150 HG

6081329

Kasse ABS
Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.

Dimensioner - 255 x 180 x 150

MNX 200H Tilbehør

MIV 200
Kapslinger

MIV 200

5514080

Montageplade (Forzinket stål), for kasse:
MIV 15
Kapslinger

MIV 15

5514083

DIN-35 skinne, for kasse:
FP 22046
Kapslinger

FP 22046

8522346

Vægbeslag
MIV 20
Kapslinger

MIV 20

5514084