PC 150/125 HT
6011916
Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.
UL-navn : UL PC 150/125HT
Dimensioner - 180 x 130 x 125
Beskrivelse : Kasse PC
Bemærkninger : Høj kassebund, transparent røgfarvet dæksel
Emballage : 4
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074022448
SSTL-nummer : 3420467
El-nummer Danmark : 8212022496
El-nummer Sverige : 2535660
ETIM : EC000261
Tæthedsklasse : IP66 | IP67 | IK08
Højde (mm.) : 180
Bredde (mm.) : 130
Dybde (mm.) : 125
Materiale : Polykarbonat
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : Clear transparent
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011
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
- MII150HB.dwg
- MII150HB.dxf
- FIBOX_MNX150HB.x_t
- FIBOX_MNX150HB.zip
- MII1507C.dwg
- MII1507C.dxf
- FIBOX_MNX15075C.x_t
- FIBOX_MNX15075C.zip
Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.
PC 150/125 HT
Sample image
Order symbol : PC 150/125 HT
Produktnummer : 6011916
UL-navn : UL PC 150/125HT
Beskrivelse : Kasse PC
Bemærkninger : Høj kassebund, transparent røgfarvet dæksel
EAN-nummer : 6418074022448
El. number :
- Finland : 3420467
- Danmark : 8212022496
- Sverige : 2535660
Indeholder : Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.
| Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
|---|---|---|---|
| mm : | 180 | 130 | 125 |
| Materialer : | |
|---|---|
| Materiale : | Polykarbonat |
| Grundfarve : | RAL_7035 |
| Dæksel-farve : | Clear transparent |
| Pakningsmateriale : | Polyurethan |
| Temperaturer : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
| Tilbehør : | |
|---|---|
| MIV 10 |
DIN-35 skinne
(100 x 35 x 7.5) |
| MIV 150 |
Montageplade (Forzinket stål), for kasse:
(148 x 98 x 1.5) |
| MIV 15 |
DIN-35 skinne, for kasse:
(150 x 35 x 7.5) |
| FP 22046 |
Vægbeslag
(35 x 16 x 10) |
| Klassificeringer : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
| Slagstyrke (EN 62262): | IK08; |
| electrical_insulation : | Fuldstændig isoleret |
| Halogenfri : | Ja |
| UV-resistent : | UL 746C |
| Brandklasse : | UL 94 V0 |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
| Certificates : | |
|---|---|
| Certificate FI 40847 | |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )