MNX
MNX-kasser i polykarbonat og ABS udnytter førsteklasses sprøjtestøbeteknik. De er designet til at indkapsle og beskytte alle slags elektriske- og elektroniske komponenter i krævende applikationer. MNX-serien består af mere end 260 forskellige varianter.
Størrelser fra 100 x 100 x 35 mm. til 360 x 255 x 150 mm.
PC: IP 66/IP 67; IK 08; NEMA 1, 4, 4X, 6, 12 og 13; UL 746C 5V; UL 508
ABS: IP 66/IP 67; IK 07; NEMA 1, 4, 4X, 6 (12 og 13); UL94HB
Anvendelsesområder
Produktmateriale
Tæthedsklasse (IP)
Slagstyrke (IK)
Filtrering efter dimensioner
Bredde (mm)
Dybde (mm)
Ingen resultater fundet
Prøv en anden søgning eller juster dine filtre
PC 150/60 HG
6011313
Dimensioner - 180 x 130 x 60
PC 150/75 HG
6011314
Dimensioner - 180 x 130 x 75
PC 150/100 HG
6011315
Dimensioner - 180 x 130 x 100
PC 150/125 HG
6011316
Dimensioner - 180 x 130 x 125
PC 150/150 HG
6011317
Dimensioner - 180 x 130 x 150
PC 150/60 HT
6011913
Dimensioner - 180 x 130 x 60
PC 150/75 HT
6011914
Dimensioner - 180 x 130 x 75
PC 150/100 HT
6011915
Dimensioner - 180 x 130 x 100
PC 150/150 HT
6011917
Dimensioner - 180 x 130 x 150
ABS 150/60 HG
6081313
Dimensioner - 180 x 130 x 60
ABS 150/75 HG
6081314
Dimensioner - 180 x 130 x 75
ABS 150/100 HG
6081315
Dimensioner - 180 x 130 x 100
ABS 150/125 HG
6081316
Dimensioner - 180 x 130 x 125