Forside / Produkter / MNX 100L / 6082303
default product image showing fibox logo

ABS 100/75 LG

6082303

Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.

Dimensioner - 130 x 80 x 75

Download produkt-kort

Beskrivelse : Kasse ABS

Bemærkninger : Lav kassebund, gråt dæksel

Emballage : 8

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074022783

SSTL-nummer : 3420505

El-nummer Danmark : 8212023110

El-nummer Sverige : 2535706

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP66 | IP67 | IK07

Højde (mm.) : 130

Bredde (mm.) : 80

Dybde (mm.) : 75

Materiale : ABS

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : RAL 7035 -light grey

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60

Standards : EN 62208:2011. IEC 62208:2011

Tæthedsklasse (EN 60529): IP66IP67

Slagstyrke (EN 62262): IK07

Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret

Halogenfri : Ja

Brandklasse : UL 94 HB

Glødetrådstest (IEC 60695): 650C

MNX100L.gif Download
MNX100Li.gif Download
Certificate FI 41115.pdf Download
MD_FIBOX_MNX_ABS.pdf Download

CAD-tegninger

  • MII100LB.dwg
  • MII100LB.dxf
  • FIBOX_MNX100LB.x_t
  • FIBOX_MNX100LB.zip
  • MII1005C.dwg
  • Mii1005c.dxf
  • FIBOX_MNX10050C.x_t
  • FIBOX_MNX10050C.zip

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

ABS 100/75 LG 6082303 Tilbehør

MIV 10
DIN-skinner

MIV 10

5514082

DIN-35 skinne

Dimensioner - 100 x 35 x 7.5

MIV 5
DIN-skinner

MIV 5

5514081

DIN-35 skinne, for kasse:

Dimensioner - 50 x 35 x 7.5

MIV 100
Montageplader

MIV 100

5514076

Montageplade (Forzinket stål), for kasse:

Dimensioner - 98 x 48 x 1.5

FP 22046
Hængsler og vægmontering

FP 22046

8522346

Vægbeslag

Dimensioner - 35 x 16 x 10

ABS 100/75 LG

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS 100/75 LG

Produktnummer : 6082303

Beskrivelse : Kasse ABS

Bemærkninger : Lav kassebund, gråt dæksel

EAN-nummer : 6418074022783

El. number :

  • Finland : 3420505
  • Danmark : 8212023110
  • Sverige : 2535706

Indeholder : Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.

MNX100L
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 130 80 75
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
MIV 10 DIN-35 skinne
(100 x 35 x 7.5)
MIV 5 DIN-35 skinne, for kasse:
(50 x 35 x 7.5)
MIV 100 Montageplade (Forzinket stål), for kasse:
(98 x 48 x 1.5)
FP 22046 Vægbeslag
(35 x 16 x 10)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagstyrke (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : -
Brandklasse : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
Certificate FI 41115