Forside / Produkter / MNX 100L
MNX image

MNX

MNX-kasser i polykarbonat og ABS udnytter førsteklasses sprøjtestøbeteknik. De er designet til at indkapsle og beskytte alle slags elektriske- og elektroniske komponenter i krævende applikationer. MNX-serien består af mere end 260 forskellige varianter.

Størrelser fra 100 x 100 x 35 mm. til 360 x 255 x 150 mm.

 

PC: IP 66/IP 67; IK 08; NEMA 1, 4, 4X, 6, 12 og 13; UL 746C 5V; UL 508

ABS: IP 66/IP 67; IK 07; NEMA 1, 4, 4X, 6 (12 og 13); UL94HB

Se tilbehør
Filtre Ryd alle

Anvendelsesområder

Produktmateriale

Tæthedsklasse (IP)

Slagstyrke (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredde (mm)

30 mm 600 mm

Dybde (mm)

30 mm 600 mm
Filtre
PC 100/35 LG
Kapslinger

PC 100/35 LG

6012301

Kasse PC
Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.

Dimensioner - 130 x 80 x 35

PC 100/50 LG
Kapslinger

PC 100/50 LG

6012302

Kasse PC
Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.

Dimensioner - 130 x 80 x 50

PC 100/100 LG
Kapslinger

PC 100/100 LG

6012304

Kasse PC
Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.

Dimensioner - 130 x 80 x 100

PC 100/35 LT
Kapslinger

PC 100/35 LT

6012901

Kasse PC
Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.

Dimensioner - 130 x 80 x 35

PC 100/50 LT
Kapslinger

PC 100/50 LT

6012902

Kasse PC
Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.

Dimensioner - 130 x 80 x 50

MNX 100L Tilbehør

MIV 10
Kapslinger

MIV 10

5514082

DIN-35 skinne
MIV 5
Kapslinger

MIV 5

5514081

DIN-35 skinne, for kasse:
MIV 100
Kapslinger

MIV 100

5514076

Montageplade (Forzinket stål), for kasse:
FP 22046
Kapslinger

FP 22046

8522346

Vægbeslag