AB 081606 main image
AB 081606 main image
AB 081606 main image
AB 081606 thumb 1
AB 081606 thumb 2
AB 081606 thumb 3

AB 081606

7083630

Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af rustfri stål.

Dimensioner - 80 x 160 x 55

Download produkt-kort

Beskrivelse : Kasse ABS

Bemærkninger : Gråt dæksel

Emballage : 8

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074058799

SSTL-nummer : 3435470

El-nummer Danmark : 8212003350

El-nummer Sverige : 7083630

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP66 | IP67 | IK07

Højde (mm.) : 80

Bredde (mm.) : 160

Dybde (mm.) : 55

Materiale : ABS

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : RAL 7035 -light grey

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011

Tæthedsklasse (EN 60529): IP66IP67

Slagstyrke (EN 62262): IK07

Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret

Halogenfri : Ja

Brandklasse : UL 94 HB

Glødetrådstest (IEC 60695): 650C

EURO081606-10.gif Download
EURO081606-10i.gif Download
SGSFimko_EURONORD.pdf Download
MD_FIBOX_EURONORD_ABS.pdf Download

CAD-tegninger

  • 081604B.dwg
  • 081604B.dxf
  • FIBOX_EU081604B.x_t
  • FIBOX_EU081604B.zip
  • FIBOX_EU081604B.step
  • 081602C.dwg
  • 081602C.dxf
  • FIBOX_EU081602C.step
  • FIBOX_EU081602C.x_t
  • FIBOX_EU081602C.zip

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

AB 081606 7083630 Tilbehør

TRH 1216
Kapslinger

TRH 1216

9822028

DIN-35 skinne, for kasse:
TRM 0816
Kapslinger

TRM 0816

9820013

DIN-15 skinne, for kasse:
TM 0816
Kapslinger

TM 0816

9512013

Montageplade, for kasse:
TH A
Kapslinger

TH A

9802001

Grå hængsel sæt á 2 stk.
TRM 0808
Kapslinger

TRM 0808

9820004

DIN-15 skinne, for kasse:

AB 081606

Fibox
7083630_AB_081606 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : AB 081606

Produktnummer : 7083630

Beskrivelse : Kasse ABS

Bemærkninger : Gråt dæksel

EAN-nummer : 6418074058799

El. number :

  • Finland : 3435470
  • Danmark : 8212003350
  • Sverige : 7083630

Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af rustfri stål.

EURO081606-10
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 80 160 55
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
TRH 1216 DIN-35 skinne, for kasse:
(146 x 35 x 7)
TRM 0816 DIN-15 skinne, for kasse:
(146 x 15 x 5)
TM 0816 Montageplade, for kasse:
(71 x 134 x 1.5)
TH A Grå hængsel sæt á 2 stk.
(30 x 20 x 12)
TRM 0808 DIN-15 skinne, for kasse:
(68 x 15 x 5)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagstyrke (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : -
Brandklasse : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD