Forside / Produkter / EURONORD 0816
Euronord image

Euronord

EURONORD-kapslinger findes i mere end 170 standardstørrelser, hvilket gør det nemt at konvertere fra den kassetype, du anvender nu. Norm-kasserne giver god plads og mange monteringsmuligheder samt sikring af elektronik, da de opfylder de strenge nordeuropæiske standarder for indkapsling af elektriske komponenter.

Dimensioner fra 80 x 75 x 55 mm. till 406 x 401 x 170 mm.

PC: IP 66/67; IK 07/08; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 og 13; UL 746C 5V; UL 508
PCQ: IP 65; IK 07/08; NEMA Type 1, 12, 13
ABS: IP 66/67; IK 07; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 og 13; UL 94 HB
ABQ: IP 65; IK 07; NEMA Type 1, 12, 13

Se tilbehør
Filtre Ryd alle

Anvendelsesområder

Produktmateriale

Tæthedsklasse (IP)

Slagstyrke (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredde (mm)

30 mm 600 mm

Dybde (mm)

30 mm 600 mm
Filtre
PC 081606
Kapslinger

PC 081606

7032630

Kasse PC
Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af rustfri stål.

Dimensioner - 80 x 160 x 55

PC 081607
Kapslinger

PC 081607

7032620

Kasse PC
Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af rustfri stål.

Dimensioner - 80 x 160 x 65

PC 081609
Kapslinger

PC 081609

7032650

Kasse PC
Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af rustfri stål.

Dimensioner - 80 x 160 x 85

PC 081610
Kapslinger

PC 081610

7032640

Kasse PC
Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af rustfri stål.

Dimensioner - 80 x 160 x 95

PCT 081606
Kapslinger

PCT 081606

7022631

Kasse PC
Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af rustfri stål.

Dimensioner - 80 x 160 x 55

PCT 081607
Kapslinger

PCT 081607

7022621

Kasse PC
Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af rustfri stål.

Dimensioner - 80 x 160 x 65

PCT 081609
Kapslinger

PCT 081609

7022651

Kasse PC
Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af rustfri stål.

Dimensioner - 80 x 160 x 85

PCT 081610
Kapslinger

PCT 081610

7022641

Kasse PC
Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af rustfri stål.

Dimensioner - 80 x 160 x 95

AB 081607
Kapslinger

AB 081607

7083620

Kasse ABS
Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af rustfri stål.

Dimensioner - 80 x 160 x 65

AB 081609
Kapslinger

AB 081609

7083650

Kasse ABS
Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af rustfri stål.

Dimensioner - 80 x 160 x 85

AB 081610
Kapslinger

AB 081610

7083640

Kasse ABS
Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af rustfri stål.

Dimensioner - 80 x 160 x 95

EURONORD 0816 Tilbehør

TRH 1216
Kapslinger

TRH 1216

9822028

DIN-35 skinne, for kasse:
TRM 0816
Kapslinger

TRM 0816

9820013

DIN-15 skinne, for kasse:
TM 0816
Kapslinger

TM 0816

9512013

Montageplade, for kasse:
TH A
Kapslinger

TH A

9802001

Grå hængsel sæt á 2 stk.
TRM 0808
Kapslinger

TRM 0808

9820004

DIN-15 skinne, for kasse: